Mit jelképez a zöld elrendezési kör a kitűzés során?

  • Frissítve

A zöld elrendezési kör egy tűréshatár-útmutató

Amikor vezérlőpontokat használunk a kitűzési folyamat során, a totálállomás először ellenőrzi, mennyire pontosak a mért vezérlőpontok a digitális tervhez képest. Ha bármilyen mérési hiba van, bármilyen kicsi is legyen az, az eszköz kiszámítja, hogy milyen pontossági szinten tud alkalmazásokat végezni a vezérlőpont-mérések alapján.

A vezérlőpontokkal végzett kitűzés után megjelenő zöld kör a munkaterületet jelzi, amely összhangban lesz az Ön által beállított tűréshatárral. Ha a 2D elrendezési beállításokban 4 mm-t állított be (ami azt jelenti, hogy a mérései között nem szeretne több, mint 4 mm eltérést), a szoftver csak azokon a területeken jeleníti meg zölddel a vezetést, ahol magabiztosan tudja ezt a pontossági szintet biztosítani.

Ez azt jelenti, hogy ezen tartományon kívül valószínűtlen, hogy a kívánt pontosság elérhető lesz. Ezzel szemben, ha a zöld kör által körülhatárolt területen belül van, ésszerűen elvárhatja, hogy ezt a pontosságot eléri.

Felhívjuk a figyelmet: ez a pontosságbecslés nem veszi figyelembe azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a pontosságot, mint például a prizmarúd szintezése, a terepen történő jelölési hibák vagy bármely más lépés az eljárásában, amely hibákat okozhat.

Példák arra, hogyan segít az elrendezési kör:

Könnyen felismerhető rossz kitűzési beállítások:

Vegyük az alábbi példát. A szoftver segít megérteni, hogy valószínűleg nem optimális a kitűzési beállításom:

Két vezérlőpontot mértem be. Láthatja a képernyő jobb alsó sarkában, hogy az „elrendezési tűrésem” 10 mm. Csak két vezérlőpont használatával, és a méréseim pontosságának alapján a szoftver figyelmeztet, hogy a totálállomás csak a kör által jelzett kis területen tud 10 mm pontossággal vezetni. Minden, ami ezen kívül van, valószínűleg pontatlan lesz.

Használjam ezt a kitűzést? Valószínűleg nem. Jobb vezérlőpont-beállítást kell találnom.

Most vegye észre, mi történik, amikor a tűrésemet 4 mm-re csökkentem:

A szoftver nem tud elrendezési kört mutatni – ez azt jelzi, hogy a vezérlőpont-beállításom túl gyenge ahhoz, hogy 4 mm pontossággal kitűzzek.

Könnyen látható, hogyan befolyásolják a vezérlőpontok a pontossági potenciálját:

Most, az előző példát megtartva, nézzük meg, mi történik az elrendezési körrel, amikor több vezérlőpontot adunk hozzá. A tűrési beállításomat 4 mm-en tartom a 2D elrendezésnél:

Lent látható, hogy most 8 különböző vezérlőpontot mértem be a munkaterületem körül, és végül kaptam egy elrendezési kört, amely jelzi, hol tartható meg a 4 mm-es pontossági követelmény.

Íme, ilyen az elrendezési kör, ha 6 mm pontosságot szeretnék megtartani:

Hogyan optimalizálhatja az elrendezési kört?

A pontos vezérlőpontok használatán túl a szoftver néhány hasznos eszközt kínál az elrendezési kör lehető legjobb optimalizálására.

Miután bemérte a vezérlőpontokat, navigáljon a jobb felső sarokban található „Mérések” fülre. Itt megjelenik minden mért vezérlőpont, valamint azok eltérésértékei. Röviden, ezek az eltérésértékek azt mutatják, mennyit kellett az eszköznek módosítania a vezérlőpont mért helyét, hogy az „illeszkedjen” a digitális tervhez.

Alapértelmezés szerint a szoftver az összes mért vezérlőpontot felhasználja az elrendezési kör kiszámításához, amelyben dolgozni kíván. Azonban manuálisan eltávolíthat vezérlőpontokat, vagy a szoftver automatikusan kiszűrheti azokat a vezérlőpontokat, amelyek valószínűleg pontatlanok és rontják a mérési és kitűzési pontossági potenciált.

Például kattintson a fenti listából a „Legjobb kiválasztás javaslata” gombra, hogy megnézze, eltávolít-e a szoftver néhány rosszul mért vezérlőpontot a kitűzési számításból:

 

 

A látottak alapján a szoftver képes volt megtalálni azokat a vezérlőpontokat, amelyek lehetővé teszik a legmagasabb pontosságú kitűzést az Ön által megadott vezérlőpontok alapján. 4 mm-es elrendezési pontosságnál magabiztosan kitűzhetem a teljes munkaterületet.

Hogyan befolyásolja az elrendezési tűrésem beállítása a kitűzés pontosságát?

A totálállomás mindig a lehető legpontosabb vezetést nyújtja, függetlenül attól, hogy milyen tűréshatárt állított be az eszközön. A tűréshatár beállításának két alapvető funkciója van:

  1. A munkafolyamat során az alkalmazások zöldre vagy pirosra váltanak, hogy vizuálisan jelezzék, mely mérések vannak a beállított tűrésen belül vagy kívül.

    • Például 6 mm-es tűrésnél kitűzéskor a helykereszt csak akkor vált zöldre, ha 6 mm-en belül van a ponttól, ahogy az alábbi képernyőképen is látható.

  2. Reális munkaterületeket mutat, amelyek biztosítják, hogy a kitűzés során a tűréshatáron belül maradjon (ahogy ebben a cikkben is tárgyaltuk).

Tűréstől függetlenül az eszköz mindig a pontok „0” helyzetének számított pozíciójához vezet, az eszközzel végzett kitűzéshez viszonyítva. Ha ezeknek a pontoknak a számított pozíciója eltér, az csak attól függ, hogy a végfelhasználó mennyire gondosan végzi a totálállomás kitűzését és tartja azt pontosan a munkanap során.

További segítségért a pontossággal kapcsolatos témákban kérjük, tekintse meg ezt a cikket.

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.