Hogyan végezzem el a "Kontrollpont Kitűzést"?

  • Frissítve

Először is, ha segítségre van szüksége a kontrollpont elméletével vagy pontossági témákkal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az alábbiakat:

  • A kontrollpontok megértése és fontosságuk: kérjük, olvassa el ezt a cikket
  • A kontrollpontok legjobb elrendezése a munkaterületen: kérjük, olvassa el ezt a cikket
  • A stabilitási témák megértése a totálállomás pontosságához: kérjük, olvassa el ezt a cikket
  • Hogyan hárítsuk el a hibás kontrollpontokat: kérjük, olvassa el ezt a cikket.

Győződjön meg róla, hogy a kontrollpont adatai helyesen vannak importálva

Mielőtt megpróbálná kitűzni az egységét kontrollpontok használatával, először importálnia kell vagy manuálisan létre kell hoznia a kontrollpontok koordinátáit a vezérlőjén. Kérjük, ellenőrizze, hogy az adatai helyesen vannak-e megjelölve kontrollpontként.

Egy egyszerű módja annak, hogy ellenőrizze, van-e kontrollpont az adataiban, amellyel kitűzhet, ha a táblagépén a CAD nézetre lép:

 

Ezután nyissa meg a pontlistát az oldalsó menüből:

Majd szűrje ki csak a kontrollpontokat azáltal, hogy a pontlista tetején található szűrő ikonra kattint, majd a zöld pipára nyom:

 

Végül nézze meg, mi maradt a pontlistában, és ellenőrizze, hogy az információ helyes-e. A kontrollpontok háromszögként jelennek meg az adatkészletben. Ezek olyan pontok, amelyek meghatározott koordinátákon vannak, és a szoftver akár egy adott prizmatípushoz is társíthatja őket, attól függően, hogyan lettek a kontrollpontok rögzítve az adatokban.

Ha bármely kontrollpont adata hibásnak tűnik, kérjük, olvassa el ezt a cikket a csapatával való hibakereséshez. Ne feledje, a hibás kontrollpont helytelen kitűzést eredményez. Ha a kontrollpontjai egyszerűen nincsenek kontrollpontként megjelölve a pontlistában, könnyen szerkesztheti a pontlistát és újrakategorizálhatja bármely pontot kontrollpontként.

Készüljön fel megfelelően a magasságokkal való munkára (ha alkalmazható)

Ha a magassági adatokkal való munka (nem csak 2D) fontos az Ön számára ezen a projekten, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a cikket, hogy megértse, hogyan kell kitűzni magasságokat. Ez elmagyarázza a botmagasság, a referencia magasság és a kitűzési magasság témaköreit.

Nyissa meg a Kontrollpont Kitűzés alkalmazást

Miután megerősítette, hogy az adatai helyesek a vezérlőn, navigáljon a Kontrollpont kitűzés alkalmazáshoz a kezdőképernyőn.

Válassza ki a Kontrollpontokat és mérjen

Ez a lépés egyszerű, mivel csak azt méri, ami elérhető, de három alapvető dolgot kell megjegyezni, mielőtt hivatalosan mérné a kontrollpontokat:

  1. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő kontrollpont van kiválasztva
  2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő prizma vagy célpont típus van kiválasztva
  3. Győződjön meg róla, hogy a totálállomás a kiválasztott kontrollpontra céloz

Ha a fenti három dolog bármelyike helytelen, nem fog pontos kontrollpont méréseket kapni, így a kitűzés sem lesz pontos.

A kontrollpont kiválasztásához választhatja az oldalsó pontlistából, vagy egyszerűen megérintheti a kontrollpontot közvetlenül a CAD nézetben:

Ha a képernyő tetején lévő célpont helytelen, bármilyen okból is, változtassa meg arra a célpont típusra, amely a mért kontrollponthoz tartozik:

Ha úgy gondolja, hogy esetleg rossz pontot mért, ne aggódjon. Mindig visszatérhet és újramérheti bármely kontrollpontot a folyamat során, mielőtt elfogadná a kitűzést. Egyszerűen válassza ki újra a kontrollpontot és mérje meg újra.

Elemezze a mért adatokat a kontroll érdekében

Figyelje meg a javasolt kitűzési területet a tűréshatár alapján

Minden kontrollpont mérését követően észre fogja venni, hogy azok zöld vagy piros színűek lesznek a tűréshatár beállításaitól függően. Kérjük, olvassa el ezt a cikket, hogy megértse, mi a tűréshatár beállítás. A tűréshatár beállítást mindig módosíthatja a jobb oldali ablakban.

Ha piros pontokat lát, az azt jelenti, hogy a pontot a tűréshatáron túli hibával mérték. Ha zöld, akkor a mérés hibája a tűréshatáron belül van. Ezek vizuális jelek, amelyek segítenek észrevenni, hol lehet probléma.

Láthat egy zöld tűrési kört is. Ez szintén a tűréshatár beállításon alapul. A zöld kör jelzi azt a kitűzési területet, ahol biztos lehet abban, hogy a kitűzés pontossága megfelel a beállított tűréshatárnak. További információért arról, hogyan lehet hasznos ez a zöld kör, lásd ezt a cikket.

Keresse meg a legjobb javasolt kontrollpontokat a mérések fülön

A mérések fül megnyitásával láthatja a mért kontrollpont adatokat, az alábbi példához hasonlóan:

A eltérés érték információ megmutatja, mennyit kellett a szoftvernek módosítania a pont helyzetét a mért helyhez képest, hogy illeszkedjen a digitális fájl által megkövetelt tervhez. Vegye észre, hogy a "CAT-4" pontot lehetetlen volt használni a kitűzési számításban. Ez a pont a többi mért ponthoz képest nem volt reálisan illeszthető a terv szerinti helyzethez. Ez a pont legalább 200 mm-rel eltért a tervezett méréstől, így nem vehető figyelembe.

Vegye észre, hogy manuálisan is kiválaszthatja a kitűzési számításban használni kívánt kontrollpontokat, vagy kattinthat a "Javasolt legjobb választás" gombra, hogy a szoftver megtalálja az optimális, legpontosabb pontokat.

Amikor a "javasolt legjobb választás" gombra kattintottunk, a szoftver megtalálta azokat a kontrollpontokat, amelyekhez a legkevesebb módosításra volt szükség. Eltávolította az "NAGEL-1" pontot a számításból, így a tűrése alapján a legszélesebb kitűzési kört adta.

Ismételten, manuálisan is kiválaszthatja a számításban használni kívánt pontokat; a végfelhasználó mindig irányítást gyakorol a kitűzés során.

Figyelje meg az eltéréseket a pontok között

A képernyő jobb alsó részén, a "Kitűzési részletek" alatt, bekapcsolhatja az "eltérések a pontok között" opciót.

Ez rendkívül hasznos annak ellenőrzésére, hogy a mért kontrollpontok megfelelnek-e a tervnek.

A szoftver megmutatja, mennyire térnek el egymástól a pontok a terv által elvárt vízszintes távolsághoz képest, így időt takarít meg, hogy ne kelljen máshogy ellenőriznie ezeket az eltéréseket.

Nyomja meg a zöld pipát, ha elégedett az eredményekkel

Egyszerűen nyomja meg a zöld pipát a képernyő jobb alsó részén, ha elégedett a kitűzési eredményekkel. A fejegység most egy konkrét koordinátát kap, amely azt jelzi, hol helyezkedik el a munkaterületen. Ismeri a helyzetét és tájolását, készen áll arra, hogy irányítsa Önt az alkalmazások során.

 

 

 

Hasznos volt ez a cikk?

2/1 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.