Mit csinálnak a „Tűréshatár beállítások” az HCL-ben?

  • Frissítve

Használd a tűréshatár beállítást vizuális útmutatóként

Az HCL-ben található tűréshatár beállítás egy színkódolt útmutató, amely segít a mérési alkalmazások során a szoftver használatában. Két fő módon segít a tűréshatár, amikor be van kapcsolva:

  1. Színjelzéseket ad az alkalmazások végzése közben:
    • A PIROS szín jelzi azokat a méréseket, amelyek kívül esnek a beállított tűréshatáron
    • A ZÖLD szín jelzi azokat a méréseket, amelyek a beállított tűréshatáron belül vannak
    • Például: ha a tűréshatár 4 mm egy 2D elrendezés esetén, és valaha is 4 mm-nél távolabb helyezkedsz el a kívánt mérési pontoktól, a pontjaid és adataid PIROS színnel jelennek meg, amíg nem kerülsz közelebb a ponthoz.

PIROS pont, amely 7 mm-re van a kívánt ponttól, 6 mm-es tűréshatár beállítással.

ZÖLD pont, amely 7 mm-re van a kívánt ponttól, 8 mm-es tűréshatár beállítással.

Figyeld meg, hogy a piros és zöld színek közötti különbség egyszerűen a kiválasztott tűréshatár beállítás miatt változott.

  1. Ajánlott munkaterületet biztosít a beállított tűréshatár megtartásához a kitűzés során:
    • További információkért lásd ezt a cikket a zöld elrendezési körrel kapcsolatban a kitűzés során
    • A kitűzési zöld kör azt a területet jelöli, ahol a totálállomás képes minimalizálni a mérési hibákat, hogy azok ne haladják meg a beállított tűréshatárt.

ZÖLD terület kiemelve, amely azokat a területeket mutatja, ahol 6 mm-es helymeghatározási pontossággal lehet mérni (a kör zsugorodik vagy tágul attól függően, hogy mennyire szigorú vagy laza a tűréshatár beállítás).

Hogyan változtathatom meg a tűréshatár beállításomat?

Navigálj a beállítások fülre, és egyszerűen válaszd ki a kívánt tűréshatárt a legördülő menüből.

Láthatod az alapértelmezett tűréshatárt, vagy saját magad is meghatározhatod a tűréshatárt.

Befolyásolja-e a tűréshatár beállítás a totálállomás pontosságát?

Nem, a totálállomás pontossága elsősorban attól függ, hogy a végfelhasználó milyen jól állítja be a vezérlőpontokat, és mennyire ügyel arra, hogy a totálállomás biztonságban legyen. Lásd az alábbi cikkeket, amelyek segíthetnek a pontossággal kapcsolatos problémákban:

Azonban a tűréshatár beállítás segíthet a végfelhasználónak

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.