免責事項: 公式の精度情報については、操作マニュアルを参照してください。レイアウトおよび測定の精度は、エンドユーザーのスキルとツールに対する理解に大きく左右されます。
PLT 400 の精度仕様 - 詳細説明
PLT 400 は 100 m でミリメートルレベルの精度を備えており、特に一般的な建設用途に適しています。精度に関する質問に答える際には、いくつかの要因を考慮する必要があります。本記事ではこれらについて説明します。精度について簡単に確認するには、次の点に注意してください。
PLT 400 の角度誤差は 2~4 秒角です。これは、ツールから 100 m 離れた位置で、角度精度誤差による偏差がそれぞれわずか 1~2 mm であることを意味します。
100 m での PLT 400 の距離測定誤差は、測定方法に応じて 2.2~3 mm です(詳細は以下を参照)。
誤差は ISO 17123-3 および 17123-4 に基づいて試験されているため、一貫性があり、追跡可能です。
PLT 400 は自動フィールド校正方式を使用して、ツールが常に水平になるようにし、正確な測定のためにツールヘッドユニットの各部品が適切に調整されていることを確認します。
Hilti Construction Layout ソフトウェアは直感的に操作でき、エンドユーザーに測定値の不整合を知らせるほか、修正方法を示す視覚的なガイダンスを提供します。
ただし、レイアウト用途で精度を維持するには、ツールの精度仕様だけでは不十分です。現場の状況やエンドユーザーのスキルも、ツールの性能に影響を与える可能性があるためです。そのため、本記事の後半では、ツールの精度を維持し、潜在的な誤差を軽減するためのエンドユーザー向けの方法について説明します。まず、ツール固有の角度および距離測定仕様について、以下で明確に説明します。
角度測定精度(ISO 17123-3)
PLT 400 は、地域によって2 秒角または4 秒角のツールとして購入できます。秒角は角度の測定に使用される非常に小さな単位で、特に測量、天文学、航法などの分野で使用され、角度の 1 度を構成する単位です。イメージしやすく説明すると、円は 360 度で、1 度は 60 分、1 分は 60 秒角で構成されます。
つまり、どのバージョンの PLT 400 を購入した場合でも、角度精度の誤差は非常に小さいということです。当然ながら、2 秒角のツールは 4 秒角のツールよりも精度が高く、角度誤差も小さくなります。ただし、ツールを使用して非常に長い距離(300 m 以上)を測定しない限り、これらの誤差を確認することは難しい場合が多くあります。
たとえば、建設現場での一般的な最大レイアウト作業範囲は約 100 m です。この距離では、2 秒角および 4 秒角のツールにおける技術上の最大角度不正確さは、それぞれ横方向の偏差 1 mm および 2 mm です。トータルステーションの精度に影響を与える要因は他にもありますが、このように秒角精度の誤差が小さいことは非常に心強い点です。
さらに小さい秒角精度のツールを検討すべきなのはどのような場合ですか?
土地測量、道路・橋梁工事など、特に長距離のレイアウトプロジェクトで、300 m を超える距離(約 1 マイル、つまり 1.6 km 近くまで)にあるプリズムを継続的に測定する場合は、角度の不正確さがさらに小さいツールを検討する必要があるかもしれません。角度精度の誤差は、ツールから非常に離れた距離になるほど影響が大きくなります。
距離測定精度(ISO 17123-4)
PLT 400 では、測定対象または追跡対象に応じて、3 種類の方法で測定できます。距離測定に関して使用できるこれら 3 種類の測定方法の技術的な精度の詳細を以下に示します。
標準測定精度:
+/-2 mm + 2 ppm。これは、反射テープ、反射フォイル、プリズムなど、トータルステーション用に設計された反射ターゲットをツールのレーザーで測定する一般的な測定を指します。これは EDM 誤差、つまりツールのレーザーによる電子距離測定誤差です。つまり、トータルステーション用に設計された反射ターゲットをレーザーで測定する場合、距離測定には固定誤差 2 mm と、可変誤差 2 ppm(詳細は以下を参照)が生じる可能性があります。
前述のとおり、プリズムは標準モードでも測定できますが、通常はプリズム追跡モード(詳細は以下を参照)でプリズムに「ロックオン」して測定します。このモードでは精度誤差が異なります。これは、プリズムトラッカーでロックオンせずに測定する場合、ユーザーがプリズムの中心を手動で照準する必要があり、通常はプリズムトラッカーでロックオンするよりも精度が低くなりやすいためです。
ノンプリズム測定精度:
+/-2 mm + 2 ppm。 これは、ツールのレーザー(EDM)で一般的な表面を測定する一般的な測定を指します。対象には、コンクリート(最も一般的)、木材、塗装された非光沢面、粗い非金属表面など、自然または人工のつや消し(光沢のない)表面があります。距離測定誤差は標準測定精度と同じで、固定誤差 2 mm と、可変誤差 2 ppm(詳細は以下を参照)が生じる可能性があります。
ここで注意すべき点は、レーザー(EDM)は、非常に反射率の高い表面(反射型トータルステーションターゲットを除く)の測定には適していないということです。また、非常に反射率の高い素材の影響を受ける可能性がある場所(非常に光沢のある物体の隣にある暗い壁など)を測定する場合も注意が必要です。これは、レーザーが光によって散乱または吸収される可能性があり、トータルステーションの望遠鏡が誤った反射を取得して測定に失敗したり、距離測定の不正確さが大きくなったりする可能性があるためです。
詳細については、暗い環境または明るい環境での作業に関するこの記事を参照してください。
プリズム追跡精度:
+/-3 mm。これは、EDM と、プリズムの中心を検出して追跡するツールの望遠鏡装置を組み合わせた、ヘッドユニット内のプリズムトラッカーを指します。トータルステーションはツール内のカメラシステムを使用して赤外線反射によりプリズムの中心を検出し、その後 EDM を使用して測定距離を望遠鏡に返します。
ツールがプリズムをアクティブに追跡または測定している場合、固定誤差は 3 mm です。これは、標準 EDM 誤差と、プリズム追跡に伴う誤差を組み合わせたものです。
距離測定における PPM 誤差とは何ですか?
前述の標準測定精度を例にすると、+/-2 mm + 2 ppm は、測定対象までの距離に関係なく、距離測定に固定の +/-2 mm の誤差があることを意味します。さらに、可変誤差として 2 ppm、つまり 1,000 m ごとに 2 mm の誤差が加算されます。
したがって、100 m では、ppm による追加誤差は 2 mm + (2 x 0.1 mm) = +/-2.2 mm となります。
内部に固定誤差があるにもかかわらず、PLT 400 が正確なソリューションである理由
どのようなレイアウト作業を行う場合でも、誤差はほぼ必ず発生します。完全なものはありません。トータルステーションの利点は、誤差が既知であり、誤差が一貫しており、誤差を管理できることです。
つまり、エンドユーザーは誤差に対して十分に準備でき、自分の作業に及ぼす影響を理解できます。トータルステーションの誤差は考慮できますが、従来のレイアウト方法や測定方法では、誤差や不整合が発生する余地がはるかに大きくなります。
PLT 400 およびその他の Hilti レイアウトツールでは、Hilti Construction Layout ソフトウェアが直感的に操作できるため、トータルステーションの操作に対する不安が軽減され、理解しやすくなっています。
トータルステーションの精度に影響を与える要因は何ですか?
ツール自体は一般的な現場のレイアウトに対して非常に高い精度を備えていますが、精度を維持するにはエンドユーザーが注意を払う必要があります。精度を維持するための重要な手順を以下に示します。
作業開始前
機器を周囲の温度に慣らす(特に輸送後または保管後) - 使用前に、作業する環境に機器を置いて、内部温度を周囲の条件に慣らす時間を設けてください。トータルステーションに対する天候の影響については、天候への順応および湿気の多い環境またはほこりの多い環境での作業に関する以下のリンクを参照してください。
ツールによるフィールド校正と自動整準が完了するまで待つ - PLT 400 ではこれが自動的に行われ、作業中も一定の間隔で継続して実行されます。フィールド校正は精度を維持するうえで重要です。フィールド校正の詳細については、こちらのリンクを参照してください。
光学部品/レンズを点検する - 望遠鏡周辺のミラーと、メイン望遠鏡レンズ自体に水や異物が付着していないことを確認してください。レンズ内部に曇りが見える場合は、ツールを外気温に慣らすことで、やがて曇りが消えるはずです。ミラーの清掃については、こちらのリンクを参照してください。
現場の振動や動きの影響を受けないようにトータルステーションを固定する - 現場は通常、非常に活発な環境です。そのため、現場の通行や作業による振動の影響をトータルステーションが受けないように保護する必要があります。トータルステーションを現場に適切に固定する方法については、この記事を参照してください。
据え付け用のコントロールポイントを多様に配置する - トータルステーションでレイアウトおよび測定作業を正確に行うには、据え付けが重要です。据え付けに関するトピックについては、こちらの概要記事と、コントロールポイントのベストプラクティスに関するこの記事を参照してください。
プリズムポールを校正または確認する - レイアウト時に精度を維持するには、プリズムポールを水平にする必要があります。ポールに付属する気泡管の表示が正確であることを確認し、必要に応じて気泡管の調整ねじを調整してください。
使用中
定期的に後視チェックを行う - ツールを設置した後も、確立済みのコントロールポイントを定期的に確認することで、精度が一貫しているかを検証できます。後視チェックアプリケーションの詳細については、この記事を参照してください。特に、ツールを新しい場所に移動した直後は重要です。
ツールがフィールド校正を行えるよう、定期的に実行させる - 前述のとおりです。
気象条件を監視する - 風、振動、雨、雪、ほこりなど、精度要件に適さない気象条件の場合は、レイアウトを一時中断してください。
プリズムを清潔に保ち、傷がない状態にすることで、正しく照準できるようにする - 汚れたプリズムを布で簡単に清掃するだけでも、トータルステーションが中心を正確に検出し、正確な測定を行えるようになります。
実施するレイアウトまたは据え付けに適したプリズムタイプを選択する - 単純なミスが測定誤差を引き起こす場合があります。HCL を使用する場合は、測定対象のターゲットがソフトウェア内でも正しく指定されていることを確認してください。
ポイントを明確にマーキングする - トータルステーションはポイントを正確に測定してガイドできますが、マーキング作業が不器用であったり一貫していなかったりすると、最終的にエンドユーザーがポイントをマーキングする方法によって、精度が低下します。
使用後
清掃と点検を行う - 機器、特にほこりや水分を拭き取ってください。ケース内の湿気によってツールの望遠鏡内部に曇りが生じるのを防ぐため、乾燥したケースに保管することが重要です。また、望遠鏡の外側にほこりがこびり付いていると、傷の原因になる可能性があります。望遠鏡を妨げるものは、精度低下につながる可能性があります。
ツールを室温で乾燥した場所に保管する - 特に長期間保管する場合は、極端な温度条件を避けてください。これにより、センサーや光学部品などの内部コンポーネントが膨張または収縮するのを防ぎます。また、レンズ内に結露が発生するのを防ぐ効果もあります。たとえば、ツールを氷点下(または氷点下に近い)環境から非常に暖かい環境へ移動すると、内部に結露が生じる可能性があります。
年に 1 回、サービスセンターでツールの校正を受ける - サービスセンターでの校正により、ツール全体の状態が保たれ、仕様どおりに動作していることが確認されます。
デジタルレイアウトに最適な作業環境を維持するには、作業エリアを継続的に確認する必要があることを忘れないでください。コントロールポイントがぶつけられたり、隠れたり、倒されたりすることがあります。また、測定値に影響を与えるほどほこりや曇りがひどくなることや、天候、温度、気圧の測定値がタブレットに誤って入力されることもあります。さらに、エンドユーザーがレイアウトの一貫性を確認するための後視チェックを定期的に実施するのを忘れる可能性もあります。
ツールは非常に高い精度を備えていますが、エンドユーザーには細心の注意を払うことが求められます。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。