Hoe Referentielijn Stationering Uit te Voeren

  • Bijgewerkt

Doel van Referentielijn Stationering

Referentielijn stationering is qua doelstelling erg vergelijkbaar met Vrije Stationering. Het stelt je in staat om te beginnen met meten en het vastleggen van bestaande omstandigheden zonder gebruik te maken van geïmporteerde controlepunten.

Het verschil met Referentielijn Stationering is echter dat het station zijn coördinaatlocatie bepaalt op basis van een lijn die je meet tijdens het stationeringsproces. Dit betekent dat de coördinaatlocaties van de objecten die je meet, gerelateerd zullen zijn aan de lijn die je gebruikt tijdens het stationeren. Daarom kan Referentielijn Stationering perfect voor je zijn als je je metingen wilt refereren aan een specifieke lijn en een coördinatensysteem wilt behouden dat relatief is ten opzichte van die lijn.

Let op dat de standaardtoepassing waarmee je na het stationeren begint lijnuitzetting is, maar je kunt doorgaan met andere toepassingen wanneer je klaar bent - hier later meer over.

Je hebt een leeg project nodig voordat je doorgaat met Referentielijn Stationering (geen bestaande coördinateninformatie, zoals punten of een CAD-bestand). De software zal je hierop attenderen en helpen om dit te controleren.

Zoals hierboven vermeld, is de kern van Referentielijn Stationering het uitvoeren van as-built-metingen voor bestaande veldomstandigheden en je daarbij vooral te laten leiden door een specifieke lijn die je vastlegt. Deze as-built-metingen kunnen vervolgens om verschillende redenen worden gebruikt:

  1. Een digitaal ontwerp voorbereiden dat past bij de as-built-omstandigheden
  2. Problemen oplossen met de as-built-omstandigheden door deze te vergelijken met je digitale controlepuntopstelling
  3. Kwaliteitscontrole uitvoeren van vooraf uitgezette objecten

Het is waarschijnlijk dat je ook je eigen unieke gebruikssituaties zult vinden voor deze stationeringsmethode, gezien het gemak ervan.

Wanneer moet je Referentielijn Stationering niet gebruiken?

Als je bestaande controlepunten binnen een specifiek coördinatensysteem hebt gekregen om mee te werken, is Referentielijn Stationering waarschijnlijk niet de stationeringsoptie die je nodig hebt. Het is waarschijnlijk beter om eerst te proberen te stationeren via controlepunten voordat je overgaat tot het gebruik van Referentielijn Stationering.

Houd er rekening mee dat controlepunten specifieke coördinaten hebben binnen een ontwerp. Wanneer je stationeert op de coördinaten zoals het ontwerp voorschrijft, kunnen total station-metingen ook direct worden afgestemd op het digitale ontwerp.

Referentielijn Stationering is bedoeld voor situaties waarin je je eigen coördinatensysteem kunt creëren op basis van een specifieke lijn naar keuze, die je onafhankelijk van een specifiek digitaal plan kunt gebruiken.

Hoe stap 1: Maak een leeg project aan

Open simpelweg de projecttoepassing en maak een nieuw project aan - zorg er alleen voor dat je geen punten of CAD-bestanden importeert. Zorg dat dit het actieve project is waarin je werkt.

Hoe stap 2: Klik op "Referentielijn Stationering"

Zodra je je actieve "lege" project hebt, kun je op "Referentielijn Stationering" klikken vanaf het startscherm.

Hoe stap 3: Identificeer je Lijn

Identificeer een lijn in het veld die je wilt gebruiken als referentielijn voor deze stationering.

De software zal het eerste punt dat je op deze lijn meet behandelen als de "0,0" coördinaat voor het project dat je maakt. Het tweede punt dat je meet zal de "noordelijke" richting van je coördinatensysteem zijn en zal de (0,N) locatie van je CAD-plan vertegenwoordigen.

Bijvoorbeeld - stel dat ik mijn eerste punt meet (dat automatisch wordt opgeslagen als de (0,0) coördinaatlocatie van mijn plan). Vervolgens meet ik een punt 10m verderop. Dat tweede punt wordt automatisch opgeslagen als de (0,10) locatie op mijn plan in de tablet.

Als ik doorga met deze coördinaten, zullen de locaties van mijn punten allemaal gerelateerd zijn aan dit coördinatensysteem. Bijvoorbeeld, als ik een punt meet dat 1m rechts van de lijn ligt en 2m "noord" van het (0,0) of startpunt, heb ik een punt geregistreerd dat zich op de (1,2) coördinaatlocatie bevindt.

Je zult begrijpen hoe het coördinatensysteem werkt naarmate je zelf oefent met referentielijn stationering. Voor deze stap hoef je alleen de lijn te vinden die je wilt meten en te bepalen welk punt langs de lijn je als "startpunt" of "(0,0)" punt wilt gebruiken.

Hoe stap 4: Meet locaties op je lijn

Zoals hierboven vermeld, ga je verder met het meten van de lijn die je hebt geselecteerd. De software begeleidt je bij het meten van je eerste en tweede punten, zoals te zien is in de onderstaande screenshots. Zorg er zoals altijd voor dat je het juiste doeltype hebt geselecteerd (prisma/laser), afhankelijk van hoe je meet.

Je eerste punt wordt automatisch opgeslagen als "BL 1" (Bouwlijn 1), en het tweede als "BL 2" (Bouwlijn 2). Je hebt ook de optie om een derde punt te meten, "BL3" (Bouwlijn 3), als je de "0" noordelijke waarde op je plan opnieuw wilt instellen. Het meten van een BL3 is zelden nodig voor de meeste gebruikssituaties, maar het blijft een optie indien nodig. De onderstaande screenshots laten zien hoe dit stationeringsproces eruitziet.

Prompt die vraagt om het eerste punt te meten:

Prompt die vraagt om het tweede punt te meten:

Prompt die je huidige opstelling toont en vraagt om een stationhoogte in te stellen (niet nodig als je hoogtes uitschakelt):

Prompt die vraagt om een derde punt te meten om de startnoordelijke locatie van je lijn "te resetten" (niet nodig als je wilt dat BL1 de "0" noordelijke locatie van het project blijft - deze stap kan worden overgeslagen):

Visueel van waar het derde punt is gemeten, ter referentie - dit punt wordt opgeslagen in je puntenlijst:

Let op, als bovenstaande stationering wordt geaccepteerd, zal de "noordelijke" locatie van BL3 het "0" noordelijke punt van je project zijn in plaats van BL1. BL1 blijft echter de "0" oost/west locatie van je project:

Hoe stap 5: Stel stationhoogte in (indien nodig)

Als je met hoogtes werkt, moet je een stationhoogte instellen. Zie dit artikel voor meer hulp over het instellen van een stationhoogte. Maar door simpelweg op de knop "stationhoogte instellen" aan de rechterkant onder het tabblad "Samenvatting" te drukken, word je door het proces geleid.

Als je niet met hoogtes werkt, ga dan naar het instellingenwiel bovenaan en zet hoogtes uit (of aan, indien nodig). Met hoogtes uit zal de stap voor het instellen van de stationhoogte ook niet verschijnen.

Let op, als je tijdens dit proces een stationhoogte instelt, is het altijd mogelijk om deze later aan te passen als je een fout hebt gemaakt. Dit kan tijdens het stationeringsproces, of door op de knop stationhoogte bewerken te gaan vanaf het startscherm nadat je je stationering hebt voltooid. Zie onderstaande screenshots:

Hoe stap 6: Voer een lijnverschuiving uit (indien nodig)

Hoewel het niet vaak voorkomt, kun je een lijnverschuiving uitvoeren als je dit relevant vindt voor je opstelling. Deze stap past aan waar de lijnuitzettingtoepassing je naar toe zal leiden nadat je je stationering hebt afgerond. Onthoud - de toepassing die direct volgt op deze stationeringsmethode is lijnuitzetting. Dit artikel over "lijnuitzetting" bespreekt ook lijnverschuiving, ter referentie.

Zie de onderstaande screenshots voor verschillende verschuivingen van de lijn.

In elk voorbeeld vraag ik de software om de oorspronkelijke lijn die ik heb gemeten te verschuiven naar een nieuwe locatie - mijn officiële coördinaatlocaties van BL1 en BL2 blijven hetzelfde, maar de lijn waar de lijnuitzettingtoepassing me naartoe zal leiden na het stationeren verandert op basis van hoe ik de lijn verschuif. De "nieuwe" lijn waar ik naar verschuif wordt weergegeven door de puntlabels BL1' en BL2'.

Voorbeeld 1: De lijn is 2m naar het noorden, 1m naar het oosten verschoven en 90° gedraaid.

Voorbeeld 2: De lijn is 5m naar het noorden, 1m naar het oosten verschoven en 45° gedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke oriëntatie.

Voorbeeld 3: De lijn is 5m naar het zuiden, 10m naar het westen verschoven en 120° gedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke oriëntatie.

Nogmaals, lijnverschuiving wordt zelden gebruikt, maar als je wilt dat de software je leidt op basis van een andere lijn dan degene die je hebt gemeten, is "lijnverschuiving" een goede optie voor jou. Oefenen hiermee helpt je om dit het beste te gebruiken in jouw situatie. Als je vergeten bent je lijn te verschuiven na het stationeren en je had dat wel gewild, kun je altijd teruggaan naar de lijnuitzettingtoepassing en de lijn die je wilt uitzetten opnieuw aanmaken.

Hoe stap 7: Begin met je meettoepassingen

Je station is nu vastgesteld en heeft een coördinaatlocatie gebaseerd op de lijn die je hebt gemeten. Je kunt nu beginnen met verschillende toepassingen, vooral het meten en vastleggen van as-built-omstandigheden op je bouwplaats.

Let op dat als je de lijnuitzettingtoepassing verlaat, het gereedschap je waarschuwt dat je overgaat van een "controlelijn" opzet naar een "Coörd / Grafiek" opzet - wat betekent dat als je van plan bent om in de toekomst opnieuw te stationeren op dit project, je daadwerkelijke controlepunten nodig hebt.

Als je alleen Referentielijn Stationering gebruikt om lijnuitzettingstoepassingen op een project uit te voeren dat je niet opnieuw wilt gebruiken, geldt dit niet voor jou. Maar als je van plan bent om later terug te komen op deze opstelling, of iets anders dan lijnuitzetting wilt doen, moet je controlepunten vaststellen om in de toekomst opnieuw te kunnen stationeren op dit project.

Het gebruik van de meet en registreer toepassing is een goede manier om controlepunten vast te stellen die je in de toekomst kunt gebruiken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.