Wat betekent de groene lay-outcirkel tijdens het stationeren?

  • Bijgewerkt

De groene lay-outcirkel is een tolerantiegids

Bij het gebruik van controlepunten tijdens het stationeringsproces zal het totaalstation eerst controleren hoe nauwkeurig de gemeten controlepunten zijn ten opzichte van het digitale ontwerp. Als er meetfouten zijn, hoe klein ook, berekent de tool welk niveau van nauwkeurigheid mogelijk is bij het uitvoeren van toepassingen met uw controlepuntmetingen.

De groene cirkel die verschijnt nadat u hebt gestationeerd met controlepunten, geeft het werkgebied aan dat consistent zal zijn met de door u ingestelde tolerantie. Als u bijvoorbeeld 4 mm hebt ingesteld in uw 2D-lay-outinstellingen (wat betekent dat u niet meer dan 4 mm afwijking wilt tussen uw metingen), zal de software alleen groen worden over het gebied waarin hij u met vertrouwen naar dat nauwkeurigheidsniveau kan leiden.

Dit betekent dat buiten dit bereik het onwaarschijnlijk is dat de gewenste nauwkeurigheid wordt bereikt. Omgekeerd, als u zich binnen het gebied bevindt dat door de groene cirkel wordt aangegeven, kunt u redelijkerwijs verwachten deze nauwkeurigheid te behalen.

Let op: deze nauwkeurigheidsschatting houdt geen rekening met andere factoren die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, zoals het waterpas zetten van de prisma-stok, fouten bij het markeren van de grond of een andere stap in uw procedure die fouten kan introduceren.

Voorbeelden van hoe de lay-outcirkel helpt:

Slecht stationeren gemakkelijk herkennen:

Neem het onderstaande voorbeeld. De software helpt mij te begrijpen dat mijn stationeringsopstelling waarschijnlijk niet optimaal is:

Ik heb twee controlepunten gemeten. U kunt rechtsonder in het scherm zien dat mijn "lay-outtolerantie" 10 mm is. Met slechts twee controlepunten en op basis van hoe nauwkeurig mijn metingen waren, waarschuwt de software mij dat het totaalstation mij slechts tot een nauwkeurigheid van 10 mm kan begeleiden in het kleine gebied dat door de cirkel wordt aangegeven. Alles buiten dat gebied zal waarschijnlijk onnauwkeurig zijn.

Moet ik deze stationering gebruiken? Waarschijnlijk niet. Ik moet een betere controlepuntopstelling vinden.

Let nu op wat er gebeurt als ik mijn tolerantie verhoog naar 4 mm nauwkeurigheid:

De software kan mij geen lay-outcirkel tonen - wat suggereert dat de controlepuntopstelling die ik heb te slecht is om te kunnen lay-outen met 4 mm nauwkeurigheid.

Gemakkelijk zien hoe uw controlepunten uw nauwkeurigheidspotentieel beïnvloeden:

Laten we, met het bovenstaande voorbeeld in gedachten, kijken wat er met de lay-outcirkel gebeurt als we meer controlepunten toevoegen. Ik houd mijn tolerantie-instellingen op 4 mm voor 2D-lay-out:

Hieronder ziet u dat ik nu 8 verschillende controlepunten rondom mijn bouwplaats heb gemeten, en eindelijk kreeg ik een lay-outcirkel die suggereert waar mijn 4 mm nauwkeurigheidseisen kunnen worden gehandhaafd.

Zo ziet de lay-outcirkel eruit als ik een nauwkeurigheid van 6 mm wil behouden:

Hoe kunt u de lay-outcirkel optimaliseren?

Naast het simpelweg zorgen dat u nauwkeurige controlepunten hebt om mee te werken, biedt de software enkele handige tools om de lay-outcirkel zo goed mogelijk te optimaliseren.

Zodra u uw controlepunten hebt gemeten, gaat u naar het tabblad "Metingen" rechtsboven. Hier ziet u elk gemeten controlepunt en de afwijkingswaarden daartussen. Kort gezegd geven deze afwijkingswaarden aan hoeveel de tool de gemeten locatie van dat controlepunt moest aanpassen om het te laten "passen" bij het digitale ontwerp.

Standaard gebruikt de software alle controlepunten die u meet om de lay-outcirkel te berekenen waarmee u wilt werken. U kunt echter handmatig controlepunten verwijderen of de software automatisch laten bepalen welke controlepunten waarschijnlijk onnauwkeurig zijn en uw potentiële nauwkeurigheid voor meten en lay-out schaden.

Klik bijvoorbeeld op "Suggest best selection" in de bovenstaande lijst om te zien of de software slecht gemeten controlepunten kan verwijderen in de stationeringsberekening:

 

 

Wat u ziet is dat de software controlepunten kon vinden waarmee u met de hoogste mogelijke nauwkeurigheid kunt lay-outen, gegeven de controlepunten die u hebt geleverd. Bij 4 mm lay-outnauwkeurigheid kan ik met vertrouwen mijn hele bouwplaats lay-outen.

Hoe beïnvloedt mijn instelling van de lay-outtolerantie mijn nauwkeurigheid tijdens het lay-outen?

Het totaalstation zal u altijd zo nauwkeurig mogelijk begeleiden, ongeacht de tolerantie-instelling die u in de tool hebt. De tolerantie-instelling heeft twee basisfuncties:

  1. Toepassingen kleuren groen of rood tijdens uw werk om u een visuele indicatie te geven van metingen die binnen of buiten uw ingestelde tolerantie vallen.

    • Bijvoorbeeld, bij een tolerantie van 6 mm tijdens lay-outen, worden de richtkruizen van uw locatie pas groen als u binnen 6 mm van uw punt komt, zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  2. Realistische werkgebieden tonen die u binnen uw tolerantie houden tijdens het stationeringsproces (zoals besproken in dit artikel)

Ongeacht uw tolerantie zal de tool u altijd leiden naar wat wordt berekend als een "0"-locatie voor uw punten, relatief aan de stationering die u met de tool hebt uitgevoerd. Of de berekende positie van deze punten afwijkend is, hangt echter simpelweg af van de zorg die de eindgebruiker besteedt aan het nauwkeurig stationeren van de tool en het nauwkeurig houden ervan gedurende de werkdag.

Voor verdere hulp over nauwkeurigheidsonderwerpen, zie dit artikel.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.