Wat is een Stationeringsrapport?

  • Bijgewerkt

Een stationeringsrapport stelt je in staat om de geschiedenis te zien van de verschillende stationeringsprocedures en -resultaten die je voor je project hebt gebruikt. Er zijn verschillende definities die je moet begrijpen om dit rapport effectief voor je werk te kunnen gebruiken. Het rapport is echter intuïtief en je zou het snel moeten kunnen begrijpen.

Het stationeringsrapport stelt je in staat om je nauwkeurigheid in je stationeringsproces in de loop van de tijd te volgen. Je kunt de controlepunten die je gebruikt, de coördinaten van je total station voor elke stationering, de mogelijke afwijking van elke stationering en de PPM-instellingen op het moment van stationering bijhouden. Het is een uitstekend rapport om je layout en metingen te volgen en problemen op te sporen, vooral omdat je geëxporteerde puntgegevens (zoals uitgezette punten en gemeten punten) ook de stationering opslaat waarmee een punt is gemeten. Je kunt je werk eenvoudig met dit rapport controleren.

Ter referentie, zie dit artikel voor het exporteren van puntinformatie.

Locatie van de Stationeringsrapport Applicatie

De stationeringsrapport applicatie is te vinden onder het bewerk-icoon op het startscherm. Navigeer naar rapporten en je krijgt de optie om een stationeringsrapport te exporteren:

Het is ook te vinden op het tabblad niet-meetapplicaties op het cad-view scherm:

Rapportinstellingen

Je kunt de rapportinstellingen aanpassen vóór export via het exportscherm:

Gebruik dit gebied om je sjabloon aan te passen of om het rapportformaat te wijzigen tussen .xlsx of .pdf.

Welke instellingen kun je aanpassen onder "Sjabloon Bewerken?"

Je kunt aanpassen wat er wordt weergegeven in de kop- en voettekst van je sjabloon, evenals waar je de koptekst wilt plaatsen. Personaliseer dit rapport indien nodig.

Verander de afbeeldingen en pas de informatie aan waar nodig:

Koptekstinformatie op een Stationeringsrapport

Het stationeringsrapport begint met een koptekst:

Het toont het project en de klus waar het stationeringsrapport van wordt gehaald, de datum van het rapport, de eenheden (vastgesteld in de HCL-instellingen) en de tolerantiesetting op het moment van export (ook iets dat in de instellingen wordt ingesteld - zie dit artikel voor informatie over toleranties).

Tabelinformatie op een Stationeringsrapport

Direct na de koptekst verschijnt een tabel met alle stations die bij de klus van het project horen waarvan het rapport is geëxporteerd:

Hier is een lijst van wat wordt weergegeven:

  • Naam: Puntnaam van het station
  • NEH: Coördinateninformatie van het station
  • Controlepunten: Deze gegevens tonen het aantal controlepunten dat tijdens het stationeringsproces is gemeten. 
    • Als hier "0" wordt weergegeven, komt dat omdat je stationeerde met "over controlepunt" stationering
  • hI: Dit is de hoogte van het instrument die na stationering op de tablet is ingevoerd (waarschijnlijk alleen gebruikelijk tijdens over controlepunt stationering).
  • dN, dE, dH, dO: Deze geven de afwijkingen aan van je stationeringsopstelling nadat de controlepunten zijn gemeten en de locatie van het station is berekend.
  • Attribuut 1-3: Eventuele handmatig toegevoegde attributen die aan het stationeringspunt binnen de software zijn toegevoegd.
  • Datum/Tijd: Tijdregistratie van wanneer de stationering plaatsvond.
  • Modus: Geeft aan of het gereedschap zich tijdens de stationering in normale of lage frequentie kalibratiemodus bevond. Zie dit kalibratieartikel om het verschil tussen modi te begrijpen.

Individuele Stationeringsinformatie op een Stationeringsrapport

Elke individuele stationering bevat informatie over de gebruikte controlepunten, evenals de tijdstempels:

Zoals de screenshot aangeeft, heeft elke voltooide individuele stationering de stationnaam, de stationcoördinaten en de frequentiemodus die tijdens de kalibratie is vastgesteld.

Daarnaast worden elk punt dat tijdens de stationering werd gebruikt, het bijbehorende prisma, de tijdstempel en zelfs de PPM-instellingen op het moment van meting (zie dit artikel) opgenomen.

Al deze informatie is zeer waardevol om uitgezette en gemeten punten te controleren of om de voortgang van de layout op een project te inspecteren.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.