Jaka jest dokładność PLT 400 i jak zapewnić jej utrzymanie?

  • Zaktualizowano

Zastrzeżenie: oficjalne informacje dotyczące dokładności znajdują się w instrukcji obsługi. Dokładność wytyczeń i pomiarów jest w dużej mierze uzależniona od kompetencji i zrozumienia narzędzia przez użytkownika końcowego.

Specyfikacje dokładności PLT 400 – wyjaśnienie

PLT 400 ma dokładność na poziomie milimetrów na odległości 100 m i jest szczególnie idealny do ogólnych zastosowań budowlanych. Przy odpowiadaniu na pytania dotyczące dokładności należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które zostaną omówione w tym artykule. Aby szybko poznać dokładność, zwróć uwagę na następujące punkty:

  • PLT 400 ma błąd kątowy na poziomie 2-4 sekund kątowych, co oznacza, że na odległości 100 m od narzędzia błąd ten odpowiada odchyleniu bocznemu 1 mm do 2 mm.

  • Na odległości 100 m PLT 400 ma błąd pomiaru odległości wynoszący 2,2-3 mm, w zależności od sposobu wykonywania pomiaru (patrz poniżej).

  • Błędy są testowane zgodnie z normami ISO 17123-3 i 17123-4, co oznacza, że są spójne i możliwe do śledzenia.

  • PLT 400 wykorzystuje automatyczną metodę kalibracji w terenie, aby zapewnić, że narzędzie jest stale wypoziomowane, a elementy głowicy narzędzia są prawidłowo wyrównane dla dokładnych pomiarów.

  • Oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne i sygnalizuje użytkownikowi niespójności w pomiarach, a także dostarcza wizualnych wskazówek pomagających w korektach.

Samo poleganie na specyfikacjach dokładności narzędzia nie wystarczy, aby utrzymać dokładność w zastosowaniach wytyczeniowych, ponieważ warunki na placu budowy oraz kompetencje użytkownika końcowego również wpływają na działanie narzędzia. Dlatego w dalszej części artykułu omówione zostaną strategie użytkownika końcowego, które pomagają utrzymać dokładność narzędzia i zminimalizować potencjalne błędy. Najpierw jednak wyjaśnione zostaną specyfikacje dotyczące dokładności kątowej i pomiaru odległości.

Precyzja pomiaru kąta (ISO 17123-3)

PLT 400 można zakupić w wersji 2 sekund kątowych lub 4 sekund kątowych, w zależności od lokalizacji. Sekunda kątowa to bardzo mała jednostka używana do pomiaru kątów, szczególnie w dziedzinach takich jak geodezja, astronomia i nawigacja, będąca częścią stopnia kątowego. Aby to zobrazować: koło ma 360 stopni, każdy stopień ma 60 minut, a każda minuta ma 60 sekund kątowych.

Innymi słowy, niezależnie od wersji PLT 400, precyzja kątowa ma bardzo niski błąd. Naturalnie narzędzie o dokładności 2 sekund kątowych jest bardziej precyzyjne, czyli ma mniejszy błąd kątowy niż narzędzie 4 sekundowe, ale często te błędy będą bardzo trudne do zauważenia, chyba że wykonywane są bardzo długie pomiary (powyżej 300 metrów).

Na przykład na placach budowy typowy maksymalny zakres pracy wytyczeniowej wynosi około 100 metrów. Na tej odległości maksymalna techniczna niedokładność kątowa narzędzia 2- lub 4-sekundowego wynosi odpowiednio 1 mm i 2 mm odchylenia bocznego. Chociaż istnieją inne czynniki wpływające na dokładność tachimetrów, tak niski błąd precyzji kątowej powinien być bardzo zachęcający.

Kiedy warto rozważyć narzędzia o jeszcze mniejszym błędzie sekund kątowych?

Do szczególnie długodystansowych projektów wytyczeniowych, takich jak pomiary geodezyjne, prace drogowe i mostowe itp., gdzie pryzmaty są mierzone konsekwentnie na odległość ponad 300 m (nawet do prawie 1 mili lub 1,6 km), warto rozważyć narzędzie o jeszcze mniejszym błędzie kątowym. Błędy dokładności kątowej stają się bardziej istotne na bardzo dużych odległościach od narzędzia.

Precyzja pomiaru odległości (ISO 17123-4)

PLT 400 może wykonywać pomiary na trzy różne sposoby, w zależności od tego, na co narzędzie patrzy lub co śledzi. Poniżej znajdują się techniczne szczegóły dotyczące precyzji tych trzech metod pomiaru odległości:

Precyzja pomiaru standardowego:

+/-2 mm + 2 ppm. Odnosi się to do ogólnych pomiarów laserem narzędzia do celów refleksyjnych przeznaczonych dla tachimetrów, takich jak taśmy refleksyjne, folie czy pryzmaty. Jest to błąd EDM, czyli elektronicznego pomiaru odległości, pochodzący z lasera narzędzia. Oznacza to, że podczas używania lasera i pomiaru do celu refleksyjnego przeznaczonego dla tachimetrów istnieje stałe prawdopodobieństwo błędu pomiaru odległości wynoszącego 2 mm oraz zmienny błąd 2 ppm (wyjaśniony poniżej).

Jak wspomniano, pryzmaty mogą być mierzone w trybie standardowym, ale najczęściej są "zablokowane" za pomocą trybu śledzenia pryzmatu (również wyjaśnionego poniżej), który ma inną precyzję błędu. Wynika to z faktu, że bez blokady śledzenia pryzmatu użytkownik musi ręcznie celować w środek pryzmatu, co zwykle jest mniej dokładne niż zablokowanie pryzmatu za pomocą śledzenia.

Precyzja pomiaru bezrefleksyjnego:

+/-2 mm + 2 ppm. Odnosi się to do ogólnych pomiarów laserem (EDM) do powierzchni ogólnych. Przykłady to naturalne lub sztuczne matowe (niemalowane na błyszcząco) powierzchnie, takie jak beton (najczęstszy), drewno, malowane powierzchnie matowe oraz szorstkie powierzchnie niemataliczne. Ma to taki sam błąd pomiaru odległości jak precyzja pomiaru standardowego: jest stałe prawdopodobieństwo błędu pomiaru odległości 2 mm oraz zmienny błąd 2 ppm (wyjaśniony poniżej).

Ważne jest, aby zauważyć, że laser (EDM) nie jest idealny do pomiaru powierzchni wysoce refleksyjnych (poza celami refleksyjnymi tachimetrów). Ponadto należy zachować ostrożność podczas pomiarów do obszarów, które mogą być dotknięte przez materiały o wysokiej refleksyjności (np. ciemna ściana obok bardzo błyszczących obiektów). Dzieje się tak, ponieważ laser może ulec rozproszeniu lub absorpcji w takim świetle, teleskop tachimetru może odebrać fałszywe odbicia powodujące niepowodzenie pomiarów lub mogą wystąpić większe niedokładności pomiaru odległości.

Zobacz ten artykuł dotyczący pracy w warunkach ciemnych lub jasnych, aby uzyskać więcej informacji.

Precyzja śledzenia pryzmatu:

+/-3 mm. Odnosi się to do śledzenia pryzmatu w głowicy, które jest połączeniem EDM i urządzeń teleskopu narzędzia, pomagających znaleźć i śledzić środek pryzmatu. Tachimetr używa systemu kamer wewnątrz narzędzia do znalezienia środka pryzmatu poprzez odbicia podczerwieni, a następnie używa EDM do przesłania pomiarów odległości do teleskopu.

Ten tryb ma stały błąd 3 mm, gdy narzędzie aktywnie śledzi lub mierzy do pryzmatu. Jest to kombinacja standardowego błędu EDM oraz błędu związanego ze śledzeniem pryzmatu.

Co oznacza błąd PPM w pomiarach odległości?

Na przykładzie precyzji pomiaru standardowego wspomnianej powyżej, +/-2 mm + 2 ppm oznacza, że istnieje stały błąd pomiaru odległości +/- 2 mm, niezależnie od mierzonej odległości. Dodatkowo istnieje zmienny błąd 2 ppm, czyli 2 mm błędu dodawanego na każde 1000 metrów.

Zatem na 100 m dodatkowy błąd z powodu ppm wyniesie 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm błędu.

Jak PLT 400 może być dokładnym rozwiązaniem, mimo wewnętrznych błędów stałych?

Błędy są niemal nieuniknione, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy wytyczeniowej. Nic nie jest doskonałe. Zaleta tachimetru polega na tym, że błędy są znane, błędy są spójne, a błędy są zarządzalne.

Oznacza to, że użytkownicy końcowi mogą się na nie całkowicie przygotować i rozumieć ich konsekwencje w swojej pracy. Błędy tachimetru można uwzględnić, podczas gdy tradycyjne metody wytyczeniowe lub pomiarowe mają znacznie większe pole na błędy i niespójności.

W przypadku PLT 400 i innych narzędzi Hilti do wytyczeń, oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, co sprawia, że obsługa tachimetru jest mniej onieśmielająca i łatwiejsza do zrozumienia.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na dokładność tachimetru?

Chociaż samo narzędzie jest bardzo dokładne do ogólnych wytyczeń na placu budowy, użytkownik końcowy musi dbać o utrzymanie tej dokładności. Poniżej wymieniono ważne kroki działania, aby zachować dokładność:

Przed rozpoczęciem pracy

  1. Akklimatyzuj instrument do temperatury otoczenia (szczególnie po transporcie/przechowywaniu) – daj mu czas, aby „przyzwyczaił się” do warunków, w których zamierzasz pracować, zanim zaczniesz używać, tak aby wewnętrzna temperatura była dostosowana do warunków otoczenia. Zobacz poniższe linki dotyczące wpływu warunków pogodowych na tachimetry: akklimatyzacja pogodowa oraz praca w warunkach wilgotnych lub zapylonych.

  2. Pozwól narzędziu zakończyć kalibrację w terenie i samopoziomowanie – dzieje się to automatycznie w PLT 400 i będzie powtarzane regularnie w ciągu dnia pracy. Kalibracje w terenie są kluczowe dla utrzymania dokładności. Zobacz ten link dotyczący kalibracji w terenie.

  3. Sprawdź optykę/soczewki – upewnij się, że lustra wokół teleskopu oraz sama soczewka teleskopu są czyste, bez wody i zabrudzeń. Jeśli zauważysz mgłę wewnątrz soczewki, daj narzędziu czas na akklimatyzację do temperatury zewnętrznej, a mgła powinna zniknąć. Zobacz ten link dotyczący czyszczenia luster.

  4. Zabezpiecz tachimetr przed wpływem drgań i ruchów na placu budowy – place budowy są zwykle bardzo aktywne, dlatego należy zadbać, aby tachimetr nie był narażony na ruchy spowodowane ruchem lub drganiami. Zobacz ten artykuł dotyczący prawidłowego zabezpieczania tachimetru na placu budowy.

  5. Zapewnij wszechstronny rozkład punktów kontrolnych do stacjonowania – stacjonowanie jest kluczowe, aby tachimetr mógł wykonywać wytyczenia i pomiary dokładnie. Zobacz ten artykuł wprowadzający na temat stacjonowania oraz ten artykuł dotyczący najlepszych praktyk związanych z punktami kontrolnymi.

  6. Kalibruj lub sprawdź tyczkę z pryzmatemtyczka z pryzmatem musi być wypoziomowana podczas używania do wytyczeń, aby zachować dokładność. Sprawdź, czy poziomica pęcherzykowa na tyczce wskazuje prawidłowo i w razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące.

Podczas użytkowania

  1. Regularnie wykonuj kontrole tylnych punktów odniesienia (backsight) – sprawdzanie ustalonych punktów kontrolnych nawet po ustawieniu narzędzia pomoże zweryfikować, czy dokładność jest utrzymana. Zobacz ten artykuł, szczególnie dotyczący zastosowania kontroli backsight. Jest to szczególnie ważne, jeśli właśnie przeniosłeś narzędzie w nowe miejsce.

  2. Regularnie pozwalaj narzędziu na przeprowadzanie kalibracji w terenie – jak wspomniano powyżej.

  3. Monitoruj warunki pogodowe – bądź gotów wstrzymać wytyczenia, jeśli warunki pogodowe nie są odpowiednie do wymagań dokładności (wiatr, drgania, deszcz, śnieg, kurz itp.).

  4. Utrzymuj pryzmaty w czystości i bez zarysowań, aby zapewnić prawidłowe celowanieużycie ściereczki do czyszczenia zabrudzonych pryzmatów może pomóc w zapewnieniu, że tachimetr dokładnie znajduje środek i wykonuje precyzyjne pomiary.

  5. Wybierz odpowiedni typ pryzmatu do wykonywanych wytyczeń lub stacjonowania – czasem najprostsze błędy mogą powodować błędy pomiarowe. Używając HCL, upewnij się, że cele, do których wykonujesz pomiary, są również poprawnie wskazane w oprogramowaniu.

  6. Oznaczaj punkty dokładnie – tachimetr może dokładnie mierzyć i prowadzić do punktu, ale jeśli proces oznaczania jest niechlujny lub niespójny, dokładność zmniejszy się ze względu na sposób, w jaki punkty są ostatecznie oznaczane przez użytkownika końcowego.

Po zakończeniu pracy

  1. Czyść i kontroluj – przetrzyj instrument, szczególnie z kurzu i wody. Przechowywanie narzędzia w suchym etui jest ważne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu mgły wewnątrz teleskopu. Ponadto kurz nagromadzony na zewnętrznej stronie teleskopu może prowadzić do zarysowań. Wszystko, co utrudnia działanie teleskopu, może powodować niedokładności.

  2. Przechowuj narzędzie w temperaturze pokojowej i w suchych miejscach – unikaj przechowywania narzędzia, zwłaszcza długoterminowo, w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Chroni to wewnętrzne komponenty, takie jak czujniki i optyka, przed rozszerzaniem się lub kurczeniem. Pomaga także zapobiegać kondensacji w soczewkach, ponieważ przenoszenie narzędzia z bardzo zimnego (lub bliskiego zamarzania) środowiska do bardzo ciepłego może powodować powstawanie kondensacji wewnętrznej.

Pamiętaj, że konieczne są regularne kontrole obszaru pracy, aby utrzymać optymalne warunki do wytyczeń cyfrowych. Punkty kontrolne mogą zostać przesunięte, zasłonięte lub przewrócone, kurz lub mgła mogą być na tyle intensywne, że wpływają na odczyty pomiarów, temperatura i odczyty barometru mogą być błędnie wprowadzone do tabletu, użytkownik może zapomnieć o regularnym wykonywaniu kontroli backsight w celu zapewnienia spójności wytyczeń itd.

Chociaż narzędzie jest bardzo dokładne, wymagana jest staranność ze strony użytkowników końcowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.