Jak wykonać "Stacjonowanie Punktów Kontrolnych"?

  • Zaktualizowano

Po pierwsze, jeśli potrzebujesz pomocy z teorią punktów kontrolnych lub tematami dotyczącymi dokładności, zapoznaj się z poniższymi materiałami:

  • Zrozumienie czym są punkty kontrolne i ich znaczenie: zobacz ten artykuł
  • Zrozumienie najlepszych rozmieszczeń punktów kontrolnych na placu budowy: zobacz ten artykuł
  • Zrozumienie tematów stabilności dla dokładności tachimetru: zobacz ten artykuł
  • Zrozumienie jak rozwiązywać problemy ze złymi punktami kontrolnymi: zobacz ten artykuł.

Upewnij się, że dane punktów kontrolnych zostały poprawnie zaimportowane

Zanim spróbujesz wykonać stacjonowanie jednostki za pomocą punktów kontrolnych, musisz najpierw zaimportować lub ręcznie utworzyć współrzędne punktów kontrolnych w swoim kontrolerze. Upewnij się, że Twoje dane mają poprawnie oznaczone punkty kontrolne.

Łatwym sposobem sprawdzenia, czy masz punkty kontrolne w swoich danych, gotowe do stacjonowania, jest przejście do widoku CAD na tablecie:

 

Następnie otwórz listę punktów z menu bocznego:

Potem przefiltruj tylko punkty kontrolne, naciskając ikonę filtra na górze listy punktów i zatwierdzając zielonym znakiem wyboru:

 

Na koniec zobacz, co pozostaje na Twojej liście punktów i zweryfikuj, czy informacje są poprawne. Punkty kontrolne będą widoczne jako trójkąty w Twoim zestawie danych. Będą to punkty o określonych współrzędnych, a oprogramowanie może nawet mieć przypisany do nich określony typ pryzmatu, w zależności od tego, jak punkty kontrolne zostały ustanowione w danych.

Jeśli któreś z Twoich danych punktów kontrolnych wydają się niepoprawne, zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązać problemy z zespołem. Pamiętaj, że niepoprawny punkt kontrolny prowadzi do niepoprawnego rozmieszczenia. Jeśli Twoje punkty kontrolne po prostu nie są oznaczone jako punkty kontrolne na liście punktów, łatwo możesz edytować listę punktów i ponownie przypisać dowolny punkt jako punkt kontrolny.

Przygotuj się odpowiednio do pracy z wysokościami (jeśli dotyczy)

Jeśli praca z danymi wysokościowymi (a nie tylko 2D) jest ważna dla tego projektu, zaleca się przeczytanie tego artykułu, aby zrozumieć, jak wykonywać stacjonowanie z wysokościami. Wyjaśnia on tematy wysokości tyczki, wysokości punktu odniesienia oraz wysokości stacjonowania.

Otwórz aplikację do stacjonowania punktów kontrolnych

Gdy potwierdzisz, że Twoje dane na kontrolerze są poprawne, przejdź do aplikacji do stacjonowania punktów kontrolnych na ekranie głównym.

Wybierz swoje punkty kontrolne i zmierz

Ten krok jest prosty, ponieważ po prostu mierzysz to, co masz dostępne, ale istnieją trzy podstawowe rzeczy, o których należy pamiętać przed oficjalnym pomiarem punktów kontrolnych:

  1. Upewnij się, że wybrano właściwy punkt kontrolny
  2. Upewnij się, że wybrano właściwy typ pryzmatu lub celu
  3. Upewnij się, że tachimetr celuje w wybrany punkt kontrolny

Jeśli którakolwiek z powyższych trzech rzeczy jest niepoprawna, nie uzyskasz dokładnych pomiarów punktów kontrolnych, a tym samym nie uzyskasz dokładnego stacjonowania do rozmieszczenia.

Aby wybrać punkt kontrolny, możesz go wybrać z bocznej listy punktów lub po prostu stuknąć punkt kontrolny bezpośrednio w widoku CAD:

Jeśli cel na górze ekranu jest niepoprawny, z jakiegokolwiek powodu, zmień go na typ celu powiązany z punktem kontrolnym, który mierzysz:

Jeśli uważasz, że mogłeś zmierzyć niewłaściwy punkt, nie martw się. Zawsze możesz wrócić i ponownie zmierzyć dowolny punkt kontrolny podczas tego procesu, zanim zaakceptujesz stacjonowanie. Po prostu wybierz ten punkt kontrolny ponownie i zmierz go jeszcze raz.

Analizuj zmierzone dane punktów kontrolnych

Obserwuj zalecany obszar rozmieszczenia na podstawie tolerancji

Po zmierzeniu każdego punktu kontrolnego zauważysz, że zmieniają kolor na zielony lub czerwony, w zależności od ustawień tolerancji. Zobacz ten artykuł, aby zrozumieć, czym jest ustawienie tolerancji. Zawsze możesz dostosować ustawienie tolerancji z prawego okna.

Jeśli widzisz czerwone punkty, oznacza to, że punkt został zmierzony z błędem większym niż ustawiona tolerancja. Jeśli jest zielony, błąd pomiaru mieści się w ustawieniach tolerancji. Są to wizualne wskazówki, które pomagają zidentyfikować potencjalne problemy.

Zobaczysz również zielone koło tolerancji. Jest ono również oparte na ustawieniach tolerancji. Zielone koło wskazuje obszar rozmieszczenia, w którym możesz mieć pewność, że rozmieszczenie będzie zgodne z poziomem dokładności ustawionym przez Twoją tolerancję. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zielone koło może być dla Ciebie użyteczne.

Znajdź najlepsze zalecane punkty kontrolne na karcie pomiarów

Otwierając kartę pomiarów, zobaczysz dane punktów kontrolnych, które zmierzyłeś, jak na poniższym przykładzie:

Informacja o wartości odchylenia pokazuje, o ile oprogramowanie musiało skorygować punkt z jego zmierzonej lokalizacji, aby dopasować go do projektu, którego szukał cyfrowy plik. Zauważ, że punkt "CAT-4" był niemożliwy do użycia w obliczeniach stacjonowania. Ten punkt, w stosunku do innych zmierzonych punktów, nie mógł być realistycznie dopasowany do wymagań projektu. Punkt był zbyt daleko od zaprojektowanego pomiaru (co najmniej 200 mm), aby go wziąć pod uwagę.

Zauważ, że możesz ręcznie wybrać punkty kontrolne, które chcesz użyć w obliczeniach stacjonowania, lub możesz kliknąć "Zaproponuj najlepszy wybór", aby oprogramowanie znalazło optymalne punkty, które wydają się być najbardziej dokładne.

Zauważ, że po kliknięciu "zaproponuj najlepszy wybór" oprogramowanie wybrało punkty kontrolne, które można było użyć z najmniejszą ilością wymaganych korekt. Usunęło punkt "NAGEL-1" z obliczeń, dając najszersze możliwe koło rozmieszczenia zgodnie z Twoją tolerancją.

Ponownie, możesz ręcznie kliknąć punkty, które preferujesz w swoich obliczeniach; użytkownik końcowy zawsze ma kontrolę, jeśli chodzi o rozmieszczenie.

Obserwuj odchylenia między punktami

W prawym dolnym rogu ekranu, w sekcji "Szczegóły stacjonowania", zobaczysz opcję włączenia "odchyleń między punktami".

Jest to niezwykle wygodne do sprawdzenia, czy zmierzone punkty kontrolne są zgodne z projektem.

Zauważ, że oprogramowanie pokaże, jak bardzo punkty różnią się między sobą na podstawie oczekiwanej odległości poziomej, którą przewiduje projekt, oszczędzając Ci czas na samodzielne sprawdzanie tych odchyleń w inny sposób.

Naciśnij zielony znak wyboru, gdy będziesz zadowolony z wyników

Po prostu naciśnij zielony znak wyboru w prawym dolnym rogu ekranu, gdy będziesz zadowolony z wyników stacjonowania. Twoja jednostka główna otrzyma teraz konkretne współrzędne, reprezentujące jej położenie na placu budowy. Będzie znać swoją lokalizację i orientację, gotowa do prowadzenia Cię w aplikacjach.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.