Do czego służą „Ustawienia tolerancji” w HCL?

  • Zaktualizowano

Używanie ustawienia tolerancji jako wskazówki wizualnej

Ustawienie tolerancji w HCL to oznaczona kolorami wskazówka, która pomaga podczas korzystania z oprogramowania do pomiarów. Po włączeniu tolerancja pomaga na dwa główne sposoby:

  1. Zapewnia wskazówki kolorystyczne podczas wykonywania aplikacji:
    • Kolor CZERWONY oznacza pomiary znajdujące się poza ustawioną tolerancją
    • Kolor ZIELONY oznacza pomiary znajdujące się w zakresie ustawionej tolerancji
    • Na przykład: jeśli tolerancja dla tyczenia 2D wynosi 4 mm, a punkt znajduje się w odległości większej niż 4 mm od żądanej lokalizacji pomiaru, punkty i dane będą wyświetlane na CZERWONO, dopóki nie zbliżysz się do danego punktu.

CZERWONY punkt znajdujący się 7 mm od żądanego punktu przy ustawieniu tolerancji wynoszącym 6 mm.

ZIELONY punkt znajdujący się 7 mm od żądanego punktu przy ustawieniu tolerancji wynoszącym 8 mm.

Zwróć uwagę, że różnica między kolorem czerwonym a zielonym wynikała wyłącznie z wybranego ustawienia tolerancji.

  1. Zapewnia zalecany obszar roboczy, aby utrzymać ustawioną tolerancję podczas wyznaczania stanowiska:
    • Więcej informacji na temat zielonego okręgu tyczenia podczas wyznaczania stanowiska znajdziesz w tym artykule
    • Zielony okrąg wyznaczania stanowiska przedstawia obszar, w którym tachimetr będzie w stanie ograniczyć błędy pomiarowe tak, aby nie przekroczyły ustawionej tolerancji.

ZIELONY obszar wskazuje obszary, które można zmierzyć z dokładnością lokalizacji wynoszącą 6 mm (okrąg będzie się zmniejszał lub powiększał w zależności od tego, jak bardzo tolerancja zostanie zaostrzona lub zwiększona).

Jak zmienić ustawienie tolerancji?

Przejdź do karty ustawień i wybierz żądaną tolerancję z menu rozwijanego.

Będziesz mieć możliwość wyświetlenia tolerancji ustawionej domyślnie lub samodzielnego zdefiniowania tolerancji. Ponadto możesz określić, czy zielony okrąg (zalecany obszar pomiarowy) ma być widoczny podczas wyznaczania stanowiska dla punktu kontrolnego lub linii kontrolnej:

Czy ustawienie tolerancji wpływa na dokładność tachimetru?

Nie, dokładność tachimetru zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze użytkownik końcowy wyznaczy punkty kontrolne i zadba o stabilne ustawienie tachimetru. Poniższe artykuły mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z dokładnością:

Ustawienie tolerancji może jednak pomóc użytkownikowi końcowemu zwiększyć dokładność dzięki tym wskazówkom wizualnym. Jeśli chodzi o zielony okrąg tyczenia podczas wyznaczania stanowiska, może on pomóc użytkownikowi znaleźć najlepsze lokalizacje do wykonania tyczenia, co pozwoli zminimalizować potencjalne niedokładności wynikające z konfiguracji stanowiska.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.