Cel stacjonowania linii odniesienia
Stacjonowanie linii odniesienia jest bardzo podobne pod względem celu do stacjonowania swobodnego. Pozwala rozpocząć pomiary i rejestrowanie istniejących warunków bez użycia importowanych punktów kontrolnych.
Różnica w stacjonowaniu linii odniesienia polega jednak na tym, że stacja ustala swoją lokalizację współrzędnych na podstawie linii, którą mierzysz podczas procesu stacjonowania. Oznacza to, że lokalizacje współrzędnych obiektów, które mierzysz, będą odnosić się do linii użytej podczas stacjonowania. Dlatego jeśli chcesz odnosić swoje pomiary do konkretnej linii i utrzymywać system współrzędnych względny względem tej linii, stacjonowanie linii odniesienia może być dla Ciebie idealne.
Zauważ, że domyślną aplikacją, z którą zaczniesz po stacjonowaniu, jest układanie linii, ale możesz przejść do innych aplikacji, gdy będziesz gotowy — więcej na ten temat poniżej.
Przed przystąpieniem do stacjonowania linii odniesienia potrzebujesz pustego projektu (bez istniejących informacji o współrzędnych, takich jak punkty czy plik CAD). Oprogramowanie poprosi Cię i pomoże upewnić się, że tak jest.
Jak wspomniano powyżej, podstawowym zastosowaniem stacjonowania linii odniesienia jest wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej istniejących warunków terenowych i szczególnie prowadzenie Cię na podstawie konkretnej linii, którą ustalisz. Te inwentaryzacje powykonawcze mogą być następnie wykorzystane z kilku powodów:
- Przygotowanie projektu cyfrowego dopasowanego do warunków powykonawczych
- Rozwiązywanie problemów z warunkami powykonawczymi poprzez porównanie ich z cyfrowym zestawem punktów kontrolnych
- Przeprowadzanie kontroli jakości wstępnie wytyczonych obiektów
Prawdopodobnie znajdziesz również własne, unikalne zastosowania tego ustawienia stacji, ze względu na jego wygodę.
Kiedy nie należy używać stacjonowania linii odniesienia?
Jeśli otrzymałeś istniejące punkty kontrolne w określonym systemie współrzędnych do pracy, stacjonowanie linii odniesienia prawdopodobnie nie jest odpowiednią opcją stacjonowania. Lepiej najpierw spróbować stacjonować za pomocą punktów kontrolnych, zanim zdecydujesz się na stacjonowanie linii odniesienia.
Pamiętaj, że punkty kontrolne mają przypisane konkretne współrzędne w projekcie. Gdy stacjonujesz na współrzędnych zgodnie z projektem, pomiary tachimetrem są bezpośrednio wyrównane do projektu cyfrowego.
Stacjonowanie linii odniesienia jest przeznaczone do sytuacji, gdy możesz stworzyć własny system współrzędnych oparty na wybranej przez siebie linii, niezależny od konkretnego planu cyfrowego.
Krok 1: Utwórz pusty projekt
Po prostu otwórz aplikację projektu i utwórz nowy projekt — upewnij się tylko, że nie importujesz do niego żadnych punktów ani plików CAD. Upewnij się, że jest to aktywny projekt, nad którym pracujesz.
Krok 2: Kliknij "Stacjonowanie linii odniesienia"
Gdy masz aktywny "pusty" projekt, możesz kliknąć "Stacjonowanie linii odniesienia" na ekranie głównym.
Krok 3: Zidentyfikuj swoją linię
Zidentyfikuj linię w terenie, którą chciałbyś, aby była Twoją linią odniesienia do tego stacjonowania.
Oprogramowanie przyjmie pierwszy punkt, który zmierzysz na tej linii, jako współrzędne "0,0" dla tworzonego projektu. Drugi punkt, który zmierzysz, będzie wskazywał "północny" kierunek Twojego systemu współrzędnych i będzie reprezentował lokalizację (0,N) w Twoim planie CAD.
Na przykład — powiedzmy, że mierzę pierwszy punkt (który automatycznie jest zapisywany jako lokalizacja współrzędnych (0,0) mojego planu). Następnie mierzę punkt oddalony o 10 m. Ten drugi punkt zostanie automatycznie zapisany jako lokalizacja (0,10) na moim planie w tablecie.
Jeśli będę kontynuować z tymi współrzędnymi, lokalizacja moich punktów będzie odnosić się do tego systemu współrzędnych. Na przykład, jeśli zmierzę punkt 1 m na prawo od linii i 2 m "na północ" od punktu startowego (0,0), zarejestruję punkt o współrzędnych (1,2).
Zrozumiesz, jak działa system współrzędnych, ćwicząc stacjonowanie linii odniesienia samodzielnie. Na tym etapie po prostu znajdź linię, którą chcesz mierzyć, i ustal, który punkt na linii chcesz, aby reprezentował Twój punkt startowy, czyli "(0,0)".
Krok 4: Mierz lokalizacje na swojej linii
Jak wspomniano powyżej, kontynuuj pomiary wybranej linii. Oprogramowanie poprowadzi Cię do zmierzenia pierwszego i drugiego punktu, jak na poniższych zrzutach ekranu. Jak zawsze, upewnij się, że typ celu jest poprawny (pryzmat/laser), w zależności od sposobu pomiaru.
Twój pierwszy punkt zostanie automatycznie zapisany jako "BL 1" (Linia Budynku 1), a drugi jako "BL 2" (Linia Budynku 2). Będziesz miał również opcję zmierzenia trzeciego punktu, "BL3" (Linia Budynku 3), jeśli potrzebujesz zresetować, gdzie zaczyna się wartość "0" na północ na Twoim planie. Pomiar BL3 jest rzadko potrzebny w większości przypadków, ale pozostaje opcją, jeśli zajdzie taka potrzeba. Poniższe zrzuty ekranu pokażą Ci, jak wygląda ten proces stacjonowania.
Komunikat proszący o zmierzenie pierwszego punktu:
Komunikat proszący o zmierzenie drugiego punktu:
Komunikat pokazujący aktualne ustawienie, proszący o ustawienie wysokości stacji (nie jest konieczne, jeśli wyłączysz wysokości):
Komunikat proszący o zmierzenie trzeciego punktu w celu "zresetowania" początkowej północnej lokalizacji Twojej linii (można pominąć, jeśli wolisz, aby BL1 był "0" na północ projektu):
Widok miejsca, gdzie zmierzono trzeci punkt, dla odniesienia — ten punkt zostanie zapisany na liście punktów:
Uwaga, jeśli powyższe stacjonowanie zostanie zaakceptowane, lokalizacja "północna" BL3 będzie punktem "0" na północ Twojego projektu zamiast BL1. Jednak BL1 pozostanie punktem "0" na wschód/zachód Twojego projektu:
Krok 5: Ustaw wysokość stacji (jeśli potrzebna)
Jeśli pracujesz z wysokościami, musisz ustawić wysokość stacji. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej ustawiania wysokości stacji. Jednak samo naciśnięcie przycisku "ustaw wysokość stacji" po prawej stronie pod zakładką "Podsumowanie" powinno przeprowadzić Cię przez ten proces.
Jeśli nie pracujesz z wysokościami, po prostu przejdź do ikony ustawień na górze i wyłącz wysokości (lub włącz, jeśli potrzebujesz). Przy wyłączonych wysokościach krok ustawiania wysokości stacji również się nie pojawi.
Uwaga, jeśli ustawisz wysokość stacji podczas tego procesu, zawsze możesz wrócić i ją później dostosować, jeśli popełniłeś błąd. Możesz to zrobić podczas procesu stacjonowania lub klikając przycisk edycji wysokości stacji na ekranie głównym po zakończeniu stacjonowania. Zobacz zrzuty ekranu poniżej:
Krok 6: Wykonaj przesunięcie linii (jeśli potrzebne)
Chociaż nie jest to częste, możesz wykonać przesunięcie linii, jeśli uznasz to za istotne dla swojego ustawienia. Ten krok zmieni miejsce, do którego aplikacja układania linii będzie Cię prowadzić po zakończeniu stacjonowania. Pamiętaj — aplikacją następującą bezpośrednio po tej metodzie stacjonowania jest układanie linii. Ten artykuł omawiający "układanie linii" również porusza temat przesunięcia linii, dla odniesienia.
Poniżej zobaczysz zrzuty ekranu przedstawiające różne przesunięcia linii.
W każdym przykładzie proszę o przesunięcie oryginalnej linii, którą zmierzyłem, do nowej lokalizacji — oficjalne lokalizacje współrzędnych BL1 i BL2 pozostaną takie same, ale linia, do której aplikacja układania linii będzie mnie prowadzić po zakończeniu stacjonowania, zmieni się w zależności od przesunięcia. "Nowa" linia, do której się przesuwam, jest oznaczona etykietami punktów BL1' i BL2'.
Przykład 1: Linia jest przesunięta o 2 m na północ, 1 m na wschód i obrócona o 90°.
Przykład 2: Linia jest przesunięta o 5 m na północ, 1 m na wschód i obrócona o 45° względem pierwotnej orientacji.
Przykład 3: Linia jest przesunięta o 5 m na południe, 10 m na zachód i obrócona o 120° względem pierwotnej orientacji.
Ponownie, rzadko będziesz używać przesunięcia linii, ale jeśli wolisz, aby oprogramowanie prowadziło Cię na podstawie innej linii niż ta, którą zmierzyłeś, użycie "przesunięcia linii" jest dobrą opcją. Ćwiczenie tego pomoże Ci nauczyć się, jak najlepiej z tego korzystać w Twojej sytuacji. Jeśli zapomniałeś przesunąć linię po stacjonowaniu i żałujesz tego, zawsze możesz wrócić do aplikacji układania linii i ponownie utworzyć linię, którą chcesz wytyczyć.
Krok 7: Rozpocznij swoje aplikacje pomiarowe
Twoja stacja jest teraz ustalona i ma lokalizację współrzędnych opartą na zmierzonej linii. Możesz teraz rozpocząć różne aplikacje, zwłaszcza pomiary i rejestrowanie warunków powykonawczych na placu budowy.
Zauważ, że jeśli wyjdziesz z aplikacji układania linii, narzędzie ostrzeże Cię, że przechodzisz z ustawienia "linii kontrolnej" do ustawienia "Coord / Graph" — co oznacza, że jeśli zamierzasz ponownie stacjonować na tym projekcie w przyszłości, będziesz potrzebować rzeczywistych punktów kontrolnych.
Jeśli używasz stacjonowania linii odniesienia tylko do aplikacji układania linii na projekcie, którego nie zamierzasz ponownie używać, to Cię to nie dotyczy. Jednak jeśli planujesz wrócić do tego ustawienia w późniejszym czasie lub zrobić cokolwiek innego niż układanie linii, będziesz musiał ustanowić punkty kontrolne, aby ponownie stacjonować na tym projekcie w przyszłości.
Użycie aplikacji pomiar i rejestracja to świetny sposób na ustanowienie punktów kontrolnych do przyszłego wykorzystania.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.