免责声明:有关官方精度信息,请参阅操作手册。布置和测量的准确性在很大程度上取决于最终用户对工具的熟练程度和理解。
PLT 400 精度规格说明
PLT 400 在100米处具有毫米级精度,特别适用于一般建筑应用。回答精度相关问题时需要考虑多个因素,本文将对此进行说明。关于精度的快速回答,请注意以下几点:
PLT 400 具有2-4角秒的角度误差,这意味着在100米距离处,仅会因工具的角度精度误差产生1毫米至2毫米的偏差。
在100米处,PLT 400 的距离测量误差为2.2-3毫米,具体取决于测量方式(见下文)。
误差根据ISO 17123-3和17123-4标准进行测试,确保其一致性和可追溯性。
PLT 400 使用自动现场校准方法,确保工具始终保持水平,且工具头组件正确对齐以实现准确测量。
Hilti建筑布置软件直观易用,会标记测量中的不一致之处,并提供视觉提示以指导修正。
然而,仅依赖工具的精度规格不足以保证布置应用的准确性,现场条件和最终用户的熟练程度也会影响工具性能。因此,本文稍后将讨论最终用户保持工具准确性并减少潜在误差的策略。首先,下面将详细说明工具的角度和距离测量规格。
角度测量精度(ISO 17123-3)
PLT 400 可根据地区购买为2角秒或4角秒版本。角秒是用于测量角度的极小单位,特别应用于测量、天文学和导航等领域,是角度度的细分单位。具体来说:一个圆有360度,每度有60分,每分有60角秒。
换句话说,无论购买哪个版本的PLT 400,角度精度误差都非常小。自然,2角秒版本比4角秒版本更精确,角度误差更小,但除非测量距离非常长(300米以上),否则这些误差通常难以察觉。
例如,对于建筑工地,典型最大布置工作范围约为100米。在此距离处,2角秒和4角秒工具的最大理论角度不准确度分别为1毫米和2毫米的横向偏差。尽管全站仪的精度还受其他因素影响,但如此低的角秒精度误差令人非常鼓舞。
何时应考虑更低角秒精度的工具?
对于特别长距离的布置项目,如土地测量、公路和桥梁工程等,且棱镜测量距离持续超过300米(甚至接近1英里或1.6公里),可能需要考虑角误差更小的工具。角度精度误差在极远距离时影响更大。
距离测量精度(ISO 17123-4)
PLT 400 有三种不同的测量方式,取决于工具所观察或跟踪的对象。以下是这三种测量方式的距离测量技术精度细节:
标准测量精度:
+/-2毫米 + 2ppm。 指使用工具激光测量专为全站仪设计的反射目标,如反光胶带、反光箔或棱镜时的精度。这是工具激光的电子距离测量(EDM)误差。即当使用激光测量全站仪专用反射目标时,存在固定的2毫米距离测量误差和每百万分之二(ppm)的可变误差(下文解释)。
如前所述,棱镜可以在标准模式下测量,但通常通过棱镜跟踪模式“锁定”测量(下文详述),该模式的精度误差不同。原因是若无锁定棱镜跟踪器,用户必须手动瞄准棱镜中心,通常不如锁定跟踪精确。
无反射测量精度:
+/-2毫米 + 2ppm。 指使用工具激光(EDM)测量一般表面时的精度。例如自然或人造的哑光(非光亮)表面,如混凝土(最常见)、木材、非光泽涂漆表面和粗糙非金属表面。其距离测量误差与标准测量精度相同:固定2毫米误差和2ppm可变误差。
这里需要注意的是,激光(EDM)并不适合测量高度反光的表面(反射全站仪目标除外)。此外,测量可能受高度反光材料影响的区域时应谨慎(例如靠近非常光亮物体的暗色墙面)。原因在于激光可能被散射或吸收,全站仪望远镜可能接收到错误反射导致测量失败,或产生较大距离测量误差。
更多信息请参见本文,涉及暗光或强光条件下的工作。
棱镜跟踪精度:
+/-3毫米。 指头部单元中的棱镜跟踪器精度,它结合了EDM和工具望远镜设备,帮助定位和跟踪棱镜中心。全站仪通过工具内的摄像系统利用红外反射找到棱镜中心,然后使用EDM向望远镜发送测距信号。
当工具主动跟踪或测量棱镜时,误差固定为3毫米。这是标准EDM误差和棱镜跟踪误差的组合。
PPM误差对距离测量意味着什么?
以上述标准测量精度为例,+/-2毫米 + 2ppm 表示距离测量有固定的+/-2毫米误差,无论测量距离多远。此外,每测量1000米,误差还会增加2ppm(即2毫米)。
因此,在100米处,PPM带来的额外误差为2毫米 +(2 × 0.1毫米)= +/- 2.2毫米误差。
即使存在内部固定误差,PLT 400 如何仍能成为准确的解决方案?
无论进行何种布置工作,误差几乎是不可避免的。全站仪的优势在于误差是已知的,误差是一致的,且误差是可控的。
这意味着最终用户可以完全预见这些误差,并理解其对工作的影响。全站仪误差可以被考虑在内,而传统布置或测量方法则存在更大误差和不一致的空间。
使用PLT 400和其他Hilti布置工具时,Hilti建筑布置软件直观易用,使全站仪操作不再令人生畏,更易理解。
哪些因素可能影响全站仪的精度?
虽然该工具本身对于一般工地布置非常准确,但最终用户必须小心维护其精度。以下列出保持精度的重要操作步骤:
工作开始前
使仪器适应环境温度(尤其是运输/存储后)——在使用前,让仪器在预定工作环境中放置一段时间,使内部温度适应环境温度。有关天气对全站仪影响的更多信息,请参见以下链接:天气适应和湿润或多尘环境下工作。
让工具完成现场校准和自动调平——PLT 400会自动执行此操作,并在工作日内定期进行。现场校准对保持精度至关重要。更多信息请参见此链接。
检查光学镜头——确保望远镜周围的镜面和主望远镜镜头无水渍和杂物。如发现镜头内有雾气,应让工具适应外部温度,雾气最终会消散。有关镜面清洁请参见此链接。
固定全站仪,避免工地振动和移动影响——工地通常活动频繁,应注意保护全站仪不受交通或振动影响。有关如何正确固定全站仪,请参见本文。
合理分布控制点以进行站点定位——站点定位对全站仪准确布置和测量至关重要。有关站点定位主题的介绍,请参见这篇介绍文章,以及这篇关于控制点最佳实践的文章。
校准或检查棱镜杆——使用棱镜杆进行布置时必须保持其水平。确认杆上气泡水平仪读数准确,如有需要调整气泡调节螺丝。
使用过程中
定期进行后视点检查——即使已设置好工具,也应定期检查已建立的控制点,以验证精度是否一致。请参阅本文,特别是关于后视点检查的应用。若刚将工具移至新位置,这一点尤为重要。
定期让工具进行现场校准——如上所述。
监测天气状况——如遇不利于精度的天气条件(风、振动、雨、雪、尘土等),应考虑暂停布置工作。
保持棱镜清洁且无划痕,确保正确定位——用布清洁脏污的棱镜,有助于全站仪准确找到中心并进行精确测量。
选择适合所进行布置或站点定位的棱镜类型——有时最简单的错误也可能导致测量误差。使用HCL时,确保测量目标在软件中正确指示。
清晰标记点位——全站仪可以准确测量并引导到点位,但如果标记过程笨拙或不一致,最终用户标记的点位精度将降低。
使用后
清洁和检查——擦拭仪器,尤其是尘土和水渍。将工具存放在干燥箱中,防止箱内湿度导致望远镜内结雾。此外,望远镜外部积尘可能导致划痕,任何影响望远镜的因素都可能导致测量不准确。
将工具存放在室温且干燥的地方——避免长时间将工具存放在极端温度环境中,以保护内部传感器和光学元件不受热胀冷缩影响。这样也有助于防止镜头内凝结水汽,例如从冰冻(或接近冰冻)环境移动到非常温暖环境时,可能导致内部结露。
请记住,为了保持数字布置的最佳工作环境,需要持续检查工作区域。控制点可能被碰撞、遮挡或倒塌,尘土或雾气可能影响测量读数,平板电脑中天气温度和气压读数可能输入错误,最终用户可能忘记定期执行后视点检查以确保布置一致性等。
尽管工具非常准确,但仍需最终用户的勤勉维护。
评论
0 条评论
请登录写评论。