点线放样期间的音频反馈 - 帮助指南

  • 更新

执行线放样和点放样时,您可以添加音频反馈,在测量期间提供接近提示,从而提升使用体验。

点线放样音频反馈说明

使用棱镜放样点时,可以启用基于接近程度的音频反馈。当您可测量地接近所选放样点或线时,HCL 会循环播放接近提示音。随着您逐渐靠近,声音会动态变化(例如,蜂鸣声更快或频率更高),帮助您在无需持续查看屏幕的情况下导航至该点。

当您在设定的二维容差范围内到达目标时,HCL 会切换为连续音,以确认您已以所需精度到达该点或线。如果关闭容差,HCL 会在内部使用1 毫米作为“已到达目标”检测的默认值。

音频反馈音量可使用音量增大/减小键进行管理。音量和输出设备可通过 Windows 设置进行配置(例如蓝牙耳机)。该提示音经过设计,能够与其他音频事件清晰区分,并在嘈杂环境中保持易于理解。

重要说明/行为

  • 音频反馈仅在棱镜模式下有效。

  • 音频反馈基于二维接近/靠近(不提供高度音频引导)。

  • 未选择放样点或线 → 无音频。

  • 打开查找我或设置时,蜂鸣声会停止。

  • 对于线放样,只要该线保持选中状态,在接近容差范围时,提示音也会保持可听见。

如何在放样中启用/禁用音频反馈

要在放样中启用或禁用音频反馈,只需转到常规设置选项卡中的设置,然后将其启用或关闭:

关于

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。