Как да отстранявам неточности в станцията, контрола или разположението?

  • Обновено
Всеки път, когато имате затруднения с поддържането на точност на строителната площадка, първо се уверете, че работите с правилните и най-актуални цифрови файлове. Потвърдете това с вашия чертожник, геодезист или главен изпълнител.
 
След това проверете дали условията за контрол на терена (точки или линии) съответстват на цифровия файл, който сте получили.
 
След като тези неща бъдат потвърдени, софтуерът Hilti Construction Layout (HCL) може да ви помогне да поддържате точност по време на вашите приложения за разположение и измерване.

Първо: Как HCL помага да проверявам точността по време на работа?

HCL осигурява пълна видимост и разбиране на вашите данни и точността на разположението - от началото до края. Винаги проверявайте точността на всеки ключов етап от вашия работен процес.
  1. По време на импортиране на данни: извършвайте основни проверки, за да сте сигурни, че данните са импортирани правилно, като например:
    • Използвайте COGO приложения, за да проверите дали всички линии и точки са импортирани с правилните разстояния и местоположения.
    • Използвайте слоеве и CAD изглед, за да се уверите, че всички необходими елементи са видими.
  2. По време на станцияне: Наблюдавайте грешки при контролни точки и станцияне; вижте статиите по-долу за подробни указания според метода:
  3. По време на приложения за разположение/измерване: Следете отклоненията и измерените местоположения на точките, за да проверите точността спрямо дизайна; вижте съответните статии според вашия работен процес:
  4. След приключване на работата: експортирайте отчети, за да разберете по-добре как е извършена работата и да идентифицирате потенциални източници на неточности:
    • Отчети за станцияне - прегледайте използваните контролни точки, настройки на PPM, времеви марки и изчислена точност
    • Отчети за отклонения - анализирайте маркираните точки и тяхното отклонение от дизайна
    • Експорти на точки (вижте в края на свързаната статия) - прегледайте подробни данни за всяка точка (например маркирано местоположение, станция, използван призъм, PPM по време на маркирането)

Сега, за да разгледаме по-подробно, моля, вижте останалата част от статията.


1. Хардуер: Уверете се, че инструментът е правилно калибриран

При използване на тотална станция е от съществено значение да потвърдите, че инструментът е настроен правилно за точно измерване.
 
Моля, изпълнете следните проверки:
  1. Настройте правилния PPM и аклиматизирайте към времето (вижте тази статия)
  2. Проверете дали вашият призъмен кол (ако се използва) е наистина вертикален и нивелиран (вижте тази статия)
  3. Уверете се, че тоталната станция е стабилна и сигурна (вижте тази статия)
  4. Извършете калибриране на терен на инструмента (вижте тази статия)

Ако всички тези проверки са направени, вашият инструмент е готов за точно измерване.

2. Импортирани файлове: Проверете цифровите данни с помощта на COGO приложения

Много от проблемите с точността при станцияне и разположение произтичат от проблеми с импортираните данни.
 
Обикновено данните са или:
  • Неправилно импортирани (грешни координати, мащабиране или файлове с точки), или 
  • Правилно импортирани, но условията за контрол на терена не отговарят на очакванията на дизайна.
Най-добра практика е да валидирате цифровите си данни, преди да продължите. Ако знаете, че цифровите ви данни са импортирани според дизайна, проблемите с точността вероятно произтичат от условията на терена, а не от данните ви.
 
Използвайте следните функции на таблета, за да проверите размерите и геометрията на контролните точки:
  1. Разстояние между точки
  2. Линия и отместване
  3. Дължина на линия, дъга или окръжност
  4. Разстояние между паралелни линии
  5. Ъгъл между 3 точки
Използвайте тези инструменти, за да проверите данните във файла си. Ако измерванията изглеждат неправилни цифрово, те ще са неправилни и на терена.
 
Ако откриете проблеми:
  • Повторно импортирайте данните (възможно е да са импортирани с неправилни единици), или
  • Консултирайте се с геодезист, изпълнител, дизайнер или мениджър на контрола, за да разрешите несъответствията

3. Реални условия: Проверете измерванията на терена с HCL приложения

Ако цифровият ви файл изглежда правилен, но станциянето все още не успява, проблемът вероятно е в контролните точки или линии на терена. Те може да са неправилно означени или да не са поставени според дизайна.
 
HCL ви позволява бързо да проверите измерванията на терена без да разчитате на официални контролни точки.

Основен метод 1: приложение Missing Line

Приложението Missing Line действа като усъвършенствана рулетка. То заснема:
  • Хоризонтално разстояние
  • Наклон
  • Височина
  • Ъгли между точки
Стъпки:
  1. Потвърдете очакваните разстояния и ъгли от цифровия си файл с помощта на гореспоменатите COGO приложения
  2. Използвайте Missing Line, за да измерите разстояния между полеви точки
  3. Сравнете резултатите с дизайна
Ако измерванията не съвпадат, консултирайте се с геодезист, главен изпълнител или дизайнер.

Основен метод 2: Използвайте Свободно станцияне и Измерване и записване, за да видите „Как е построено“ вашия контрол на терена

Този метод помага да визуализирате и документирате реалните условия на терена.

Стъпки:
  1. Създайте нов проект - оставете го празен (без CAD или файлове с точки за импорт)
  2. Използвайте Свободно станцияне, за да се позиционирате произволно в работната си зона 
  3. Отворете Измерване и записване 
  4. Измерете ключови контролни точки или релевантни характеристики
  5. Използвайте измервателните инструменти на таблета, за да оцените разстояния и ъгли
  6. Сравнете резултатите с цифровия дизайн
Това създава практически „ас-билт“ запис, който можете да споделите с заинтересованите страни.

4. Извършете основно „тестово“ станцияне

Ако имате доверие само на няколко контролни точки (например 2–3), все още можете да продължите и да отстраните проблемите с останалите.
 
Стъпки:
  1. Станцирайте, използвайки само проверени контролни точки
  2. Използвайте Измерване и записване, за да заснемете предполагаемото местоположение на другите контролни точки
  3. Сравнете измерените точки с проектираните контролни точки с помощта на гореспоменатите COGO приложения
Отклоненията (като неправилни ъгли и разстояния между точки) ясно ще покажат кои контролни точки може да са неточни. Споделете тези данни с вашия екип, за да решите как да възстановите контрола.

5. Допълнителни проверки на обратен поглед

След като сте установили точно станцияне, проверките на обратен поглед са критични за поддържане на точност през целия ден. Освен стандартните проверки на обратен поглед, можете да добавите още един слой контрол:
 
Стъпки:
  1. След точно станцияне, използвайте Измерване и записване, за да създадете нова референтна (обратна) точка
  2. Обърнете се към тази точка през деня (например на всеки час), за да проверите точността
  3. Повторете проверката на същата точка на следващия ден след станцияне
  4. Всеки път когато проверявате обратния поглед, изследвайте всякакви отклонения от първоначалното измерване и ги обсъдете с екипа си

Тази най-добра практика ви помага да откривате и коригирате проблеми рано, осигурявайки постоянна точност с времето.

Заключителна мисъл

Чрез комбиниране на силна проверка на данните, правилна настройка на хардуера и последователна проверка на терена, можете бързо да идентифицирате и разрешите проблеми с точността, като запазите разположението си надеждно и проекта си на правилния път.

 

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.