Cómo realizar el Estacionamiento de Línea de Referencia

  • Actualización

Propósito del Estacionamiento de Línea de Referencia

El estacionamiento de línea de referencia es muy similar en propósito al Estacionamiento Libre. Te permite comenzar a medir y registrar condiciones existentes sin usar puntos de control importados.

Sin embargo, la diferencia del Estacionamiento de Línea de Referencia es que la estación establece su ubicación de coordenadas basada en una línea que mides durante el proceso de estacionamiento. Esto significa que las ubicaciones de coordenadas de los objetos que midas estarán en relación con la línea que uses durante el estacionamiento. Por lo tanto, si haces referencia a tus mediciones respecto a una línea específica y mantienes un sistema de coordenadas relativo a esa línea, el Estacionamiento de Línea de Referencia podría ser perfecto para ti.

Ten en cuenta que la aplicación predeterminada con la que comenzarás después del estacionamiento es diseño de líneas, pero puedes continuar con cualquier otra aplicación cuando estés listo - más detalles a continuación.

Necesitas un proyecto en blanco antes de proceder con el Estacionamiento de Línea de Referencia (sin información de coordenadas existente, como puntos o un archivo CAD). El software te indicará y ayudará a asegurarte de que esto sea así.

Como se mencionó arriba, el caso de uso principal del Estacionamiento de Línea de Referencia es realizar levantamientos as-built de condiciones existentes en campo y, particularmente, guiarte basándose en una línea específica que establezcas. Estos as-built pueden luego usarse para varias razones:

  1. Preparar un diseño digital que se ajuste a las condiciones as-built
  2. Solucionar problemas de las condiciones as-built para compararlas con tu configuración digital de puntos de control
  3. Realizar control de calidad de objetos previamente diseñados

Es probable que también encuentres tus propios casos de uso únicos para esta configuración de estación, dada su conveniencia.

¿Cuándo no debes usar el Estacionamiento de Línea de Referencia?

Si te han dado puntos de control existentes dentro de un sistema de coordenadas específico para trabajar, usar el Estacionamiento de Línea de Referencia probablemente no sea la opción de estacionamiento que necesitas. Probablemente sea mejor intentar primero estacionar mediante puntos de control antes de recurrir al Estacionamiento de Línea de Referencia.

Recuerda que los puntos de control tienen coordenadas específicas asignadas dentro de un diseño. Cuando estaciones en las coordenadas que el diseño requiere, permite que las mediciones de estación total también se alineen directamente con el diseño digital.

El Estacionamiento de Línea de Referencia es para cuando trabajas en una situación donde puedes crear tu propio sistema de coordenadas basado en una línea específica de tu elección, que puedes usar independientemente de un plano digital específico.

Cómo paso 1: Crear un proyecto en blanco

Simplemente abre la aplicación de proyecto y crea un proyecto nuevo - solo asegúrate de no importar ningún punto ni archivo CAD. Asegúrate de que ese sea el proyecto activo en el que estás trabajando.

Cómo paso 2: Haz clic en "Estacionamiento de Línea de Referencia"

Una vez que tengas tu proyecto "en blanco" activo, puedes hacer clic en "Estacionamiento de Línea de Referencia" desde la pantalla principal.

Cómo paso 3: Identifica tu Línea

Identifica una línea en campo que te gustaría que sea tu línea de referencia para este estacionamiento.

El software tomará el primer punto que midas en esta línea y lo tratará como la coordenada "0,0" para el proyecto que estás creando. El segundo punto que midas será la dirección "norte" de tu sistema de coordenadas, y representará la ubicación (0,N) de tu plano CAD.

Por ejemplo - digamos que mido mi primer punto (que automáticamente se guarda como la ubicación de coordenadas (0,0) de mi plano). Luego, mido un punto a 10 m de distancia. Automáticamente, ese segundo punto se guardaría como la ubicación (0,10) en mi plano en la tableta.

Si continúo con estas coordenadas, la ubicación de mis puntos estará toda en relación con este sistema de coordenadas. Por ejemplo, si mido un punto que está 1 m a la derecha de la línea, y 2 m "norte" del (0,0), o punto de inicio, habré registrado un punto que está en la ubicación de coordenadas (1,2).

Entenderás cómo funciona el sistema de coordenadas a medida que practiques con el estacionamiento de línea de referencia por tu cuenta. Para este paso, sin embargo, simplemente encuentra la línea que quieres medir y determina qué punto a lo largo de la línea quieres que represente tu punto de "inicio", o, tu punto "(0,0)".

Cómo paso 4: Mide ubicaciones en tu Línea

Como se mencionó arriba, procede a medir la línea que seleccionaste. El software te guiará para medir tu primer y segundo punto, como en las capturas de pantalla a continuación. Como siempre, asegúrate de que tu tipo de objetivo sea correcto (prisma/láser), dependiendo de cómo estés midiendo.

Tu primer punto se guardará automáticamente como "BL 1" (Línea de Edificio 1), y el segundo se guardará como "BL 2" (Línea de Edificio 2). También tendrás la opción de medir un tercer punto, "BL3" (Línea de Edificio 3) si necesitas reestablecer dónde comienza el valor "0" norte en tu plano. Medir un BL3 rara vez es necesario para la mayoría de los casos de uso, pero sigue siendo una opción si se necesita. Las capturas de pantalla a continuación te mostrarán cómo es este proceso de estacionamiento.

Mensaje solicitándote medir el primer punto:

Mensaje solicitándote medir el segundo punto:

Mensaje mostrando tu configuración actual, solicitándote establecer una altura de estación (no es necesario si desactivas las alturas):

Mensaje solicitándote medir un tercer punto para "reestablecer" la ubicación norte inicial de tu línea (no es necesario si prefieres que BL1 sea la ubicación norte "0" del proyecto - este paso puede omitirse):

Visual de dónde se midió el tercer punto, para referencia - este punto se guardará en tu lista de puntos:

Ten en cuenta que, si se acepta el estacionamiento anterior, la ubicación "norte" de BL3 será el punto norte "0" de tu proyecto en lugar de BL1. Sin embargo, BL1 seguirá siendo la ubicación "0" este/oeste de tu proyecto:

Cómo paso 5: Establece la Altura de la Estación (si es necesario)

Si estás trabajando con alturas, necesitarás establecer una altura de estación. Consulta este artículo para más ayuda sobre cómo establecer la altura de estación. Sin embargo, simplemente presionar el botón "establecer altura de estación" en el lado derecho bajo la pestaña "Resumen" debería guiarte durante el proceso.

Si no estás trabajando con alturas, simplemente ve al ícono de configuración en la parte superior y desactiva las alturas (o actívalas si es necesario). Con las alturas desactivadas, el paso de altura de estación tampoco aparecerá.

Ten en cuenta que, si estableces una altura de estación durante este proceso, siempre es posible volver y ajustarla más tarde si cometiste un error. Puedes hacerlo durante el proceso de estacionamiento, o yendo al botón de editar altura de estación desde la pantalla principal después de haber completado tu estación. Mira las capturas de pantalla a continuación:

Cómo paso 6: Realiza un Desplazamiento de Línea (si es necesario)

Aunque no es común, puedes realizar un desplazamiento de línea si lo consideras pertinente para tu configuración. Este paso ajustará dónde la aplicación de diseño de líneas te guiará después de terminar tu estacionamiento. Recuerda - la aplicación que sigue inmediatamente a este método de estacionamiento es diseño de líneas. Este artículo que habla sobre "diseño de líneas" también trata el desplazamiento de línea, para referencia.

Consulta las capturas de pantalla a continuación para varios desplazamientos en la línea.

En cada ejemplo, le estoy pidiendo al software que desplace la línea original que medí a una nueva ubicación - mis ubicaciones oficiales de coordenadas de BL1 y BL2 permanecerán iguales, pero la línea a la que la aplicación de diseño de líneas me guiará después de terminar el estacionamiento cambiará según cómo desplace la línea. La línea "nueva" a la que desplazo está representada por las etiquetas de puntos BL1' y BL2'.

Ejemplo 1: La línea se desplaza 2 m al norte, 1 m al este, y se gira 90°.

Ejemplo 2: La línea se desplaza 5 m al norte, 1 m al este, y se gira 45° desde su orientación original.

Ejemplo 3: La línea se desplaza 5 m al sur, 10 m al oeste, y 120° desde su orientación original.

De nuevo, es raro que uses el desplazamiento de línea, pero si prefieres que el software te guíe basado en una línea diferente a la que mediste, usar el "desplazamiento de línea" es una buena opción para ti. Practicar con esto te ayudará a aprender cómo usarlo mejor en tu situación. Si olvidaste desplazar tu línea después del estacionamiento y desearías haberlo hecho, siempre puedes volver a la aplicación de diseño de líneas y recrear la línea que quieres diseñar.

Cómo paso 7: Comienza tus aplicaciones de medición

Tu estación ahora está establecida y tiene una ubicación de coordenadas basada en la línea que mediste. Ahora puedes comenzar a hacer varias aplicaciones, especialmente medir y registrar condiciones as-built en tu sitio de trabajo.

Ten en cuenta que si sales de la aplicación de diseño de líneas, la herramienta te advertirá que estás pasando de una configuración de "línea de control" a una configuración de "Coord / Gráfico" - lo que significa que si planeas volver a estacionar en este proyecto en el futuro, necesitarás puntos de control reales.

Si solo estás haciendo Estacionamiento de Línea de Referencia para realizar aplicaciones de diseño de líneas en un proyecto que no planeas usar de nuevo, entonces esto no te aplica. Sin embargo, si planeas regresar a esta configuración en otro momento, o hacer algo distinto a diseño de líneas, necesitarás establecer puntos de control para poder estacionar en este proyecto nuevamente en el futuro.

Usar la aplicación de medir y registrar es una excelente manera de establecer puntos de control para usar en el futuro.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.