Que signifie l'erreur « Mirrors Blocked » (Miroirs bloqués)?

  • Mise à jour

Lorsque cette erreur s'affiche à l'écran, elle fait probablement référence aux quatre miroirs et lentilles qui doivent être propres pour que l'outil puisse se calibrer. Il est très probable que si vous utilisez un chiffon léger pour nettoyer ces miroirs, vous pourrez résoudre cette erreur.

Veuillez inspecter la lentille (1), le collimateur (2) et les deux miroirs d'étalonnage (3). Ces éléments permettent d'effectuer les étalonnages et les mesures lorsque l'outil est utilisé, et si quelque chose (généralement de l'eau ou de la poussière) les empêche de fonctionner correctement, cela peut entraîner des erreurs d'étalonnage et de mesure.

N'oubliez pas que si le télescope présente de la buée à l'intérieur, veuillez consulter cet article pour savoir comment éliminer progressivement l'humidité qui s'est accumulée à l'intérieur de la lentille de l'instrument.

Calibration Head Unit.png

Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation du PLT 400 ?

Oui. Le PLT 400 est un instrument qui utilise une technologie de pointe pour garantir la précision de votre disposition. Il est important, de manière générale, de manipuler l'outil avec délicatesse et de le placer dans un endroit où il ne risque pas de tomber. De plus, rangez l'outil dans son étui lorsque vous ne l'utilisez pas.

Protection du télescope sur l'axe vertical

N'oubliez pas que l'outil tourne à la fois sur un axe horizontal et vertical. Pour l'axe vertical, en particulier, il existe une « butée d'extrémité » qui, si elle est cassée, peut endommager le câblage interne de l'outil pour le télescope. De tels dommages entraîneront l'échec des étalonnages sur le terrain.

end stop.png

Soyez délicat lorsque vous faites tourner l'outil verticalement et soyez vigilant lorsque vous approchez de la « butée ». La butée se trouve à l'endroit où la lentille avant de l'outil est tournée vers le bas.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.