Innanzitutto, se hai bisogno di aiuto con la teoria dei punti di controllo o argomenti di precisione, consulta quanto segue:
- Comprendere cosa sono i punti di controllo e la loro importanza: consulta questo articolo
- Comprendere le migliori disposizioni dei punti di controllo nei cantieri: consulta questo articolo
- Comprendere argomenti di stabilità per la precisione della stazione totale: consulta questo articolo
- Comprendere come risolvere problemi con punti di controllo errati: consulta questo articolo.
Video: Come verificare la presenza dei punti di controllo
Video: Come effettuare il tracciamento dei punti di controllo
Assicurati che i dati dei tuoi punti di controllo siano importati correttamente
Prima di poter tentare di posizionare la tua unità utilizzando i punti di controllo, devi prima aver importato o creato manualmente le coordinate per i tuoi punti di controllo nel controller. Assicurati che i tuoi dati abbiano i punti di controllo correttamente etichettati.
Un modo semplice per verificare se hai punti di controllo nei tuoi dati pronti per essere posizionati è andare alla vista CAD sul tuo tablet:
Quindi, apri la lista dei punti dal menu laterale:
Poi, filtra solo per punti di controllo premendo l'icona del filtro in cima alla lista dei punti e premendo il segno di spunta verde:
Infine, verifica cosa rimane nella tua lista dei punti e controlla che le informazioni siano corrette. I punti di controllo appariranno come triangoli nel tuo set di dati. Saranno punti a coordinate specifiche nei tuoi dati, e il software potrebbe anche avere un tipo specifico di prisma associato a loro, a seconda di come i punti di controllo sono stati stabiliti nei dati.
Se qualche dato dei tuoi punti di controllo sembra errato, fai riferimento a questo articolo per risolvere il problema con il tuo team. Ricorda, un controllo errato porterà a un layout errato. Se i tuoi punti di controllo non sono semplicemente etichettati come punto di controllo nella tua lista punti, è facile modificare la lista e ricategorizzare qualsiasi punto necessario come punto di controllo.
Preparati adeguatamente per lavorare con le altezze (se applicabile)
Se lavorare con dati di altezza (anziché solo 2D) è importante per te in questo progetto, si consiglia di leggere questo articolo per assicurarti di capire come posizionare con le altezze. Spiegherà argomenti come l'altezza dell'asta, l'altezza del riferimento e l'altezza di posizionamento.
Apri l'applicazione Control Point Stationing
Quando hai confermato che i tuoi dati dovrebbero essere corretti sul controller, naviga all'applicazione Control Point stationing nella schermata principale.
Seleziona i tuoi punti di controllo e misura
Questo passaggio è semplice, poiché stai semplicemente misurando ciò che è disponibile, ma ci sono tre cose fondamentali da ricordare prima di misurare ufficialmente i tuoi punti di controllo:
- Assicurati di aver selezionato il punto di controllo corretto
- Assicurati di aver selezionato il tipo di prisma o bersaglio corretto
- Assicurati che la stazione totale stia puntando il punto di controllo selezionato
Se una delle tre cose sopra è errata, non otterrai misurazioni accurate dei punti di controllo e quindi non otterrai un posizionamento accurato per il layout.
Per selezionare un punto di controllo, puoi selezionarlo dalla lista punti laterale o semplicemente toccare il punto di controllo direttamente dalla vista CAD:
Se il bersaglio in cima allo schermo è errato, per qualsiasi motivo, cambialo con il tipo di bersaglio associato al punto di controllo che stai misurando:
Se pensi di aver misurato il punto sbagliato, non preoccuparti. Puoi sempre tornare indietro e rimisurare qualsiasi punto di controllo durante questo processo prima di accettare un posizionamento. Basta selezionare di nuovo quel punto di controllo e rimisurarlo.
Analizza i dati misurati per il controllo
Osserva l'area di layout raccomandata in base alla tua tolleranza
Dopo aver misurato ogni punto di controllo, noterai che diventeranno verdi o rossi, a seconda delle impostazioni di tolleranza. Consulta questo articolo per capire cosa sia l'impostazione della tolleranza. Puoi sempre regolare la tua impostazione di tolleranza dalla finestra a destra.
Se vedi punti rossi, sai che il punto è stato misurato con un errore superiore alla tua impostazione di tolleranza. Se è verde, è stato misurato con un errore entro le impostazioni di tolleranza. Questi sono segnali visivi per aiutarti a capire dove potrebbero esserci problemi.
Vedrai anche un cerchio di tolleranza verde. Anche questo si basa sulla tua impostazione di tolleranza. Il cerchio verde indica l'area di layout in cui puoi essere sicuro di eseguire il layout con il livello di precisione impostato dalla tua tolleranza. Consulta questo articolo per maggiori informazioni su come questo cerchio verde può esserti utile.
Trova i migliori punti di controllo raccomandati dalla scheda misurazioni
Aprendo la scheda misurazioni, vedrai i dati dei punti di controllo che hai misurato, come nell'esempio seguente:
Le informazioni sul valore di deviazione ti mostrano quanto il software ha dovuto aggiustare il punto dalla sua posizione misurata per farlo combaciare con il progetto che il file digitale richiedeva. Nota che per il punto "CAT-4" è stato impossibile usarlo nel calcolo del posizionamento. Questo punto, rispetto agli altri punti misurati, era impossibile da adattare realisticamente al modo in cui il progetto richiedeva. Questo punto era troppo lontano dalla sua misura progettata (almeno 200 mm) per essere considerato.
Nota che puoi selezionare manualmente i punti di controllo che desideri utilizzare come parte del calcolo del posizionamento oppure puoi cliccare su "Suggerisci la migliore selezione" per far trovare al software i punti ottimali da usare che sembrano essere i più accurati.
Nota che quando abbiamo cliccato su "suggerisci la migliore selezione", il software ha trovato i punti di controllo che potevano essere usati con il minor numero di aggiustamenti necessari. Ha rimosso "NAGEL-1" dal calcolo, dando il cerchio di layout più ampio possibile in base alla tua tolleranza.
Ancora una volta, puoi cliccare manualmente sui punti che preferisci usare nel tuo calcolo; l'utente finale ha sempre il controllo quando si tratta di layout.
Osserva le deviazioni tra i punti
In basso a destra dello schermo, sotto "Dettagli stazione", vedrai l'opzione per attivare "deviazioni tra i punti".
Questo è estremamente comodo per verificare se i punti di controllo che hai misurato sono accurati rispetto al progetto.
Nota che il software mostrerà quanto distano i punti tra loro basandosi sulla distanza orizzontale prevista dal progetto, risparmiandoti tempo dal dover controllare queste deviazioni in altro modo.
Premi il segno di spunta verde quando sei soddisfatto dei risultati
Semplicemente premi il segno di spunta verde in basso a destra dello schermo quando sei soddisfatto dei risultati del posizionamento. La tua unità principale riceverà ora una coordinata specifica, che rappresenta la sua posizione sul cantiere. Conoscerà la sua posizione e orientamento, pronta a guidarti nelle tue applicazioni.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.