Cosa rappresenta il Cerchio Verde di Layout durante la Stazione?

  • Aggiornato

Il Cerchio Verde di Layout è una Guida di Tolleranza

Quando si utilizzano punti di controllo durante il processo di stazionamento, la stazione totale verifica innanzitutto quanto sono accurati i punti di controllo misurati rispetto al progetto digitale. Se ci sono errori di misura, anche molto piccoli, lo strumento calcolerà quale livello di precisione può raggiungere nelle applicazioni utilizzando le misurazioni dei punti di controllo.

Il cerchio verde che appare dopo aver stazionato con i punti di controllo rappresenta l'area di lavoro che sarà coerente con la tolleranza che hai impostato. Se hai impostato 4mm nelle impostazioni di layout 2D (il che significa che non vuoi superare uno scostamento di 4mm tra le tue misurazioni), il software diventerà verde solo nell’area in cui può guidarti con sicurezza a quel livello di precisione.

Ciò significa che al di fuori di questo intervallo è improbabile che si raggiunga la precisione desiderata. Al contrario, se ti trovi all’interno dell’area delineata dal cerchio verde, puoi ragionevolmente aspettarti di ottenere questa precisione.

Nota bene: questa stima di precisione non tiene conto di altri fattori che possono influire sulla precisione, come la livellatura dell’asta prisma, errori nella marcatura a terra o qualsiasi altro passaggio della tua procedura che possa introdurre errori.

Esempi di come il Cerchio di Layout Aiuta:

Individuare Facilmente Configurazioni di Stazionamento Errate:

Prendi l’esempio seguente. Il software mi aiuta a capire che la mia configurazione di stazionamento probabilmente non è ottimale:

Ho misurato 2 punti di controllo. Puoi vedere nell’angolo in basso a destra dello schermo che la mia "tolleranza di layout" è 10mm. Utilizzando solo due punti di controllo, e basandosi sulla precisione delle mie misurazioni, il software mi avverte che la stazione totale potrà guidarmi solo con una precisione di 10mm nell’area ristretta indicata dal cerchio. Qualsiasi cosa al di fuori di quella sarà probabilmente inaccurata.

Dovrei usare questo stazionamento? Probabilmente no. Dovrei trovare una configurazione migliore dei punti di controllo.

Ora nota cosa succede quando aumento la tolleranza a 4mm di precisione:

Il software non sarà in grado di mostrarmi un cerchio di layout, suggerendo che la configurazione dei punti di controllo che ho è troppo scadente per un layout con precisione di 4mm.

Vedere Facilmente come i Tuoi Punti di Controllo Influenzano il Potenziale di Precisione:

Ora, mantenendo l’esempio sopra, vediamo cosa succede al cerchio di layout mentre aggiungiamo più punti di controllo. Terrò le impostazioni di tolleranza a 4mm per il layout 2D:

Qui sotto vedi che ho misurato 8 diversi punti di controllo intorno al mio cantiere, e finalmente mi è stato mostrato un cerchio di layout che indica dove posso mantenere la precisione di 4mm richiesta.

Ecco come appare quel cerchio di layout se voglio mantenere una precisione di 6mm:

Come puoi ottimizzare il cerchio di layout?

Oltre a garantire di avere punti di controllo accurati con cui lavorare, il software offre alcuni strumenti utili per ottimizzare il cerchio di layout nel miglior modo possibile.

Una volta misurati i punti di controllo, vai alla scheda "Misurazioni" nell’angolo in alto a destra. Ti mostrerà ogni punto di controllo misurato, così come i valori di deviazione tra essi. Per una definizione rapida, questi valori di deviazione riflettono quanto lo strumento ha dovuto modificare la posizione misurata di quel punto di controllo per farlo "adattare" al progetto digitale.

Per impostazione predefinita, il software utilizza tutti i punti di controllo misurati per calcolare il cerchio di layout con cui intendi lavorare. Tuttavia, hai la possibilità di rimuovere manualmente, o far dedurre automaticamente dal software, i punti di controllo che probabilmente sono inaccurati e che compromettono la tua precisione potenziale nelle misurazioni e nel layout.

Ad esempio, clicchiamo su "Suggerisci la migliore selezione" dalla lista sopra per vedere se il software può rimuovere alcuni punti di controllo misurati male nel calcolo dello stazionamento:

 

 

Quello che vedi è che il software è stato in grado di trovare i punti di controllo che ti permetterebbero di effettuare il layout con la massima precisione possibile, dati i punti di controllo forniti. Con una precisione di layout di 4mm, posso fiduciosamente eseguire il layout sull’intera area del cantiere.

Come influisce l’Impostazione della Tolleranza di Layout sulla Precisione durante il Layout?

La stazione totale ti guiderà sempre a essere il più preciso possibile, indipendentemente dall’impostazione di tolleranza che hai nello strumento. L’impostazione di tolleranza ha due funzioni basilari:

  1. Far diventare le applicazioni verdi o rosse durante il lavoro per darti una visuale delle misurazioni che rientrano o meno nella tolleranza impostata.

    • Ad esempio, con una tolleranza di 6mm durante il layout, il mirino della tua posizione diventerà verde solo una volta che sarai entro 6mm dal punto, come nello screenshot qui sotto.

  2. Mostrare aree di lavoro realistiche che ti manterranno entro la tua tolleranza durante il processo di stazionamento (come discusso in questo articolo)

Indipendentemente dalla tua tolleranza, lo strumento ti guiderà sempre verso quella che viene calcolata come posizione "0" per i tuoi punti, rispetto allo stazionamento effettuato con lo strumento. Se la posizione calcolata di questi punti è errata, dipende semplicemente dalla cura con cui l’utente finale effettua lo stazionamento dello strumento accuratamente e lo mantiene preciso durante la giornata lavorativa.

Per ulteriore assistenza su temi di precisione, consulta questo articolo.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.