Cosa fanno le "Impostazioni di Tolleranza" in HCL?

  • Aggiornato

Usa l'Impostazione di Tolleranza come Guida Visiva

L'impostazione di tolleranza all'interno di HCL è una guida codificata a colori per aiutarti mentre usi il software per le tue applicazioni di misurazione. Ci sono due modi principali in cui la tolleranza ti aiuterà quando è attivata:

  1. Fornire indicazioni cromatiche durante le applicazioni:
    • Il colore ROSSO indica misurazioni che sono fuori dalla tolleranza impostata
    • Il colore VERDE indica misurazioni che sono entro la tolleranza impostata
    • Per esempio: se la tua tolleranza è di 4 mm per il layout 2D, se ti trovi mai a più di 4 mm dalle posizioni di misurazione desiderate, i tuoi punti e dati appariranno ROSSI finché non ti avvicini al tuo punto.

Punto ROSSO a 7 mm di distanza dal punto desiderato, con un'impostazione di tolleranza di 6 mm.

Punto VERDE a 7 mm di distanza dal punto desiderato, con un'impostazione di tolleranza di 8 mm.

Nota che la differenza tra i colori rosso e verde è cambiata semplicemente a causa dell'impostazione di tolleranza scelta.

  1. Fornire un'area di lavoro raccomandata per mantenere la tolleranza impostata durante la stazione:
    • Vedi questo articolo riguardo al cerchio verde del layout durante la stazione per maggiori informazioni
    • Il cerchio verde della stazione rappresenta l'area in cui la stazione totale sarà in grado di minimizzare gli errori di misurazione per non essere maggiori della tolleranza che hai impostato.

Area VERDE che evidenzia le aree che potranno essere misurate con una precisione di posizione di 6 mm di confidenza (il cerchio si restringerà o si espanderà a seconda di quanto stringo o allargo la mia tolleranza).

Come cambio la mia Impostazione di Tolleranza?

Vai alla scheda delle impostazioni e scegli semplicemente la tolleranza desiderata dal menu a discesa.

Potrai vedere la tolleranza impostata di default, oppure potrai definire tu stesso la tua tolleranza.

L'Impostazione di Tolleranza Influisce sulla Precisione della Stazione Totale?

No, la precisione della stazione totale dipende principalmente da quanto bene l'utente finale stabilisce i punti di controllo e si prende cura di mantenere la stazione totale stabile. Vedi gli articoli sottostanti che possono aiutare con le preoccupazioni sulla precisione:

Tuttavia, l'impostazione di tolleranza potrebbe aiutare l'utente finale ad essere più preciso con queste guide visive. Per quanto riguarda il cerchio verde del layout durante la stazione - questo può assistere l'utente a trovare le migliori posizioni per eseguire il layout che minimizzeranno le potenziali imprecisioni derivanti dalla configurazione della stazione.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.