Dimostrazione della tracciatura della linea di riferimento
Scopo del Rilevamento con Linea di Riferimento
Il rilevamento con linea di riferimento ha uno scopo molto simile a quello del Rilevamento Libero. Ti permette di iniziare a misurare e registrare le condizioni esistenti senza utilizzare punti di controllo importati.
La differenza del rilevamento con linea di riferimento, tuttavia, è che la stazione stabilisce la sua posizione coordinata basandosi su una linea che misuri durante il processo di stazionamento. Ciò significa che le posizioni coordinate degli oggetti che misuri saranno in relazione alla linea che usi durante il rilevamento. Pertanto, se fai riferimento alle tue misurazioni rispetto a una linea specifica e mantieni un sistema di coordinate relativo a quella linea, il rilevamento con linea di riferimento potrebbe essere perfetto per te.
Nota che l'applicazione predefinita che si avvierà dopo il rilevamento è il layout della linea, ma puoi procedere con qualsiasi altra applicazione quando sei pronto - ne parleremo più avanti.
Hai bisogno di un progetto vuoto prima di procedere con il rilevamento con linea di riferimento (nessuna informazione di coordinate esistente, come punti o file CAD). Il software ti avviserà e ti aiuterà a verificare che sia così.
Come detto sopra, il caso d'uso principale del rilevamento con linea di riferimento è eseguire il rilievo as-built delle condizioni esistenti sul campo e, in particolare, guidarti basandoti su una linea specifica che stabilisci. Questi rilievi as-built possono poi essere utilizzati per diversi motivi:
- Preparare un progetto digitale che si adatti alle condizioni as-built
- Risolvere problemi delle condizioni as-built confrontandole con la configurazione digitale dei punti di controllo
- Eseguire il controllo qualità degli oggetti pre-disposti
È probabile che troverai anche altri casi d'uso unici per questo tipo di rilevamento, data la sua comodità.
Quando non dovresti usare il Rilevamento con Linea di Riferimento?
Se ti sono stati forniti punti di controllo esistenti all'interno di un sistema di coordinate specifico, l'uso del rilevamento con linea di riferimento probabilmente non è l'opzione di rilevamento di cui hai bisogno. Sarebbe meglio tentare prima di stazionare tramite punti di controllo prima di ricorrere al rilevamento con linea di riferimento.
Ricorda che i punti di controllo hanno coordinate specifiche assegnate all'interno di un progetto. Quando stazioni sulle coordinate come richiesto dal progetto, ciò permette alle misure della stazione totale di essere direttamente allineate al progetto digitale.
Il rilevamento con linea di riferimento è indicato quando lavori in una situazione in cui puoi creare un tuo sistema di coordinate basato su una linea specifica di tua scelta, da usare indipendentemente da un piano digitale specifico.
Come Fare Passo 1: Crea un Progetto Vuoto
Apri semplicemente l'applicazione progetto e crea un nuovo progetto - assicurati solo di non importare punti o file CAD. Assicurati che questo sia il progetto attivo su cui stai lavorando.
Come Fare Passo 2: Clicca su "Rilevamento con Linea di Riferimento"
Una volta che hai il tuo progetto "vuoto" attivo, puoi cliccare su "Rilevamento con Linea di Riferimento" dalla schermata principale.
Come Fare Passo 3: Identifica la tua Linea
Individua una linea sul campo che desideri utilizzare come linea di riferimento per questo rilevamento.
Il software prenderà il primo punto che misuri su questa linea e lo tratterà come la coordinata "0,0" per il progetto che stai creando. Il secondo punto misurato sarà la direzione "nord" del tuo sistema di coordinate e rappresenterà la posizione (0,N) del tuo piano CAD.
Per esempio - supponiamo che misuri il mio primo punto (che viene automaticamente salvato come la coordinata (0,0) del mio piano). Poi misuro un punto a 10 m di distanza. Automaticamente, quel secondo punto sarà salvato come la posizione (0,10) sul mio piano nel tablet.
Se procedo con queste coordinate, la posizione dei miei punti sarà tutta in relazione a questo sistema di coordinate. Per esempio, se misuro un punto che si trova a 1 m a destra della linea e a 2 m a "nord" del punto (0,0), o punto di partenza, avrò registrato un punto che si trova alla posizione coordinata (1,2).
Capirai come funziona il sistema di coordinate man mano che pratichi il rilevamento con linea di riferimento da solo. Per questo passo, però, trova semplicemente la linea che vuoi misurare e determina quale punto lungo la linea vuoi rappresentare come tuo punto di "partenza", o punto "(0,0)".
Come Fare Passo 4: Misura le Posizioni sulla tua Linea
Come detto sopra, procedi a misurare la linea che hai selezionato. Il software ti guiderà a misurare il primo e il secondo punto, come mostrato negli screenshot qui sotto. Come sempre, assicurati che il tipo di target sia corretto (prisma/laser), a seconda di come stai misurando.
Il tuo primo punto sarà automaticamente salvato come "BL 1" (Building Line 1), e il secondo sarà salvato come "BL 2" (Building Line 2). Avrai anche l'opzione di misurare un terzo punto, "BL3" (Building Line 3), se hai bisogno di reimpostare dove inizia il valore "0" nord sul tuo piano. Misurare un BL3 è raramente necessario per la maggior parte dei casi d'uso, ma rimane un'opzione se serve. Gli screenshot qui sotto mostrano come appare questo processo di rilevamento.
Prompt che ti chiede di misurare il primo punto:
Prompt che ti chiede di misurare il secondo punto:
Prompt che mostra la tua configurazione attuale, chiedendoti di impostare un'altezza di stazione (non necessario se disattivi le altezze):
Prompt che ti chiede di misurare un terzo punto per "resettare" la posizione nord di partenza della tua linea (non necessario se preferisci che BL1 sia la posizione "0" nord del progetto - questo passaggio può essere saltato):
Visualizzazione di dove è stato misurato il terzo punto, per riferimento - questo punto sarà salvato nella tua lista punti:
Nota, se accetti il rilevamento sopra, la posizione "nord" di BL3 sarà il punto "0" nord del tuo progetto invece di BL1. BL1, tuttavia, rimarrà la posizione "0" est/ovest del tuo progetto:
Come Fare Passo 5: Imposta l'Altezza di Stazione (se Necessario)
Se lavori con le altezze, dovrai impostare un'altezza di stazione. Consulta questo articolo per maggiori informazioni su come impostare un'altezza di stazione. Tuttavia, premendo semplicemente il pulsante "imposta altezza di stazione" sul lato destro sotto la scheda "Riepilogo" ti guiderà nel processo.
Se non lavori con le altezze, vai semplicemente all'icona delle impostazioni in alto e disattiva le altezze (o attivale, se necessario). Con le altezze disattivate, il passaggio per l'altezza di stazione non apparirà.
Nota, se imposti un'altezza di stazione durante questo processo, è sempre possibile tornare indietro e modificarla in seguito se hai commesso un errore. Puoi farlo durante il processo di rilevamento o andando al pulsante di modifica dell'altezza di stazione dalla schermata principale dopo aver completato il rilevamento. Vedi gli screenshot qui sotto:
Come Fare Passo 6: Esegui uno Spostamento della Linea (se Necessario)
Sebbene non comune, puoi eseguire uno spostamento della linea se lo ritieni pertinente alla tua configurazione. Questo passaggio modificherà dove l'applicazione di layout della linea ti guiderà dopo aver completato il rilevamento. Ricorda - l'applicazione che segue immediatamente questo metodo di rilevamento è il layout della linea. Questo articolo che parla di "layout della linea" discute anche dello spostamento della linea, per riferimento.
Guarda gli screenshot qui sotto per vari spostamenti della linea.
In ogni esempio, sto chiedendo al software di spostare la linea originale che ho misurato in una nuova posizione - le posizioni coordinate ufficiali di BL1 e BL2 rimarranno le stesse, ma la linea che l'applicazione di layout della linea ti guiderà a seguire dopo il rilevamento cambierà in base a come sposti la linea. La "nuova" linea a cui sposto è rappresentata dalle etichette dei punti BL1' e BL2'.
Esempio 1: La linea è spostata di 2 m a nord, 1 m a est, e ruotata di 90°.
Esempio 2: La linea è spostata di 5 m a nord, 1 m a est, e ruotata di 45° rispetto alla sua orientazione originale.
Esempio 3: La linea è spostata di 5 m a sud, 10 m a ovest, e ruotata di 120° rispetto alla sua orientazione originale.
Ancora, è raro che utilizzerai lo spostamento della linea, ma se preferisci che il software ti guidi basandosi su una linea diversa da quella che hai misurato, usare lo "spostamento della linea" è una buona opzione per te. Praticare con questo ti aiuterà a imparare come usarlo al meglio nella tua situazione. Se ti sei dimenticato di spostare la linea dopo il rilevamento e avresti voluto farlo, puoi sempre tornare nell'applicazione di layout della linea e ricreare la linea che vuoi disporre.
Come Fare Passo 7: Inizia le tue Applicazioni di Misurazione
La tua stazione è ora stabilita e ha una posizione coordinata basata sulla linea che hai misurato. Ora puoi iniziare a fare varie applicazioni, in particolare misurare e registrare le condizioni as-built nel tuo cantiere.
Nota che se esci dall'applicazione di layout della linea, lo strumento ti avviserà che stai passando da una configurazione "linea di controllo" a una configurazione "Coord / Grafico" - il che significa che se intendi ristazionare su questo progetto in futuro, avrai bisogno di punti di controllo reali.
Se stai usando solo il rilevamento con linea di riferimento per fare applicazioni di layout della linea su un progetto che non intendi usare di nuovo, allora questo non ti riguarda. Tuttavia, se intendi tornare a questa configurazione in un secondo momento, o fare altro oltre al layout della linea, dovrai stabilire punti di controllo per ristazionare su questo progetto in futuro.
Usare l'applicazione misura e registra è un ottimo modo per stabilire punti di controllo da utilizzare in futuro.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.