Importeren en Exporteren van Punten: Hoe-Te

  • Bijgewerkt

Demo: controlepunten importeren

Demo: lay-outpunten importeren

Demo: punten exporteren

Wat zijn "punten" in HCL?

Er zijn veel verschillende puntsoorten die kunnen worden opgeslagen in een HCL-projectbestand (bekend als een HPL30): Controlepunten, Layoutpunten, Gemeten Punten, Uitgezette Punten en Stationpunten.

Controlepunten: Punten die worden gebruikt om een instrument te stationeren, zoals te zien in dit artikel.

Layoutpunten: Punten die kunnen worden uitgezet op specifieke coördinatenlocaties, zoals beschreven in dit artikel.

Gemeten Punten: Punten die zijn gemeten (in plaats van uitgezet) door de hoofdunit na stationering, zoals beschreven in dit artikel.

Uitgezette Punten: Layoutpunten die zijn uitgezet, of geregistreerd, op de exacte locatie waar ze zijn uitgezet, zoals uitgelegd in het layoutpuntenartikel hierboven genoemd.

Stationpunten: Locaties waar uw station zijn coördinatenlocatie heeft vastgesteld na stationering, zoals besproken in dit artikel.

Wanneer u voor het eerst punten in een project importeert, zijn de enige punten die u technisch gezien kunt importeren "Layoutpunten" en "Controlepunten." De reden hiervoor is dat dit de enige puntsoorten zijn die relevant zijn voor nieuwe projecten - alle andere puntsoorten hebben te maken met punten die worden gemaakt nadat het instrument is gebruikt om te meten.

Let op: u kunt uw puntlijst altijd bewerken nadat u deze op de tablet zelf hebt geïmporteerd.

In welk bestandstype worden punten opgeslagen?

Puntbestanden, wanneer ze afzonderlijk worden geïmporteerd of geëxporteerd, worden opgeslagen als csv- of txt-bestanden. Als u niet bekend bent met dit bestandstype om informatie op te slaan, zal het er in het begin wat vreemd uitzien. Hieronder staat een screenshot van een voorbeeld van hoe dit bestand eruitziet wanneer het wordt geopend:

Als u de bovenste regel van een CSV-bestand kunt lezen, zult u merken dat er categorieën zijn die het soort gegevens uitleggen dat wordt gepresenteerd, en elke waarde wordt gescheiden door een soort leesteken (in dit geval een ";"). De belangrijkste gegevens van een puntbestand zijn de Puntnaam (PtID) en de coördinatenwaarden van dat punt (Oostelijke coördinaat, Noordelijke coördinaat en Hoogtecoördinaat).

Alle andere informatie in het CSV-bestand voor uw punten is extra informatie die nuttig kan zijn, maar meestal is het de coördinateninformatie die het belangrijkst is.

Hoe importeert u punten in een project?

U kunt punten importeren als "Controlepunten" of "Layoutpunten", en het instrument heeft simpelweg een standaard geformatteerd csv/txt-bestand nodig om dit te doen. Naast de puntnaam en coördinaten, als het csv/txt-bestand geëxporteerd is vanuit een Hilti-software, worden puntattributen (indien van toepassing) geïmporteerd, en als u controlepunten importeert, kunnen hoogte van de stok en prismatype-informatie worden geïmporteerd. Alle andere informatie die mogelijk in het CSV staat, wordt tijdens het importeren genegeerd.

Daarnaast registreert de software de tijd en datum waarop de punten zijn geïmporteerd/gemaakt voor uw referentie in rapportages.

Voor een schone puntimport wordt aanbevolen dat u uw puntbestand controleert en verifieert dat elk punt een unieke naam heeft. Hoewel de software punten met dubbele namen kan detecteren, kunt u toch fouten tegenkomen. 

Hieronder zullen we bespreken hoe u uw importbestand moet formatteren, vervolgens hoe u layoutpunten importeert, gevolgd door controlepunten.

Hoe importeren Stap 1: Verkrijg het juiste formaat voor uw puntbestand

De industriestandaard csv/txt-bestand is als volgt geformatteerd:

"PUNTNAAM;N Coördinaat;E Coördinaat;H Coördinaat"

Hoewel het bovenstaande voorbeeld een puntkomma (";") gebruikt als scheidingsteken voor mijn waarden, kunt u het scheidingsteken naar keuze gebruiken.

Hoe importeren Stap 2: Open het project

Selecteer het project waarvan u de punten wilt importeren vanaf het projectscherm:

Hoe importeren Stap 3: Importoptie Layoutpunten

Als u layoutpunten importeert, opent u het project om de taken binnen het project te tonen. Klik vervolgens simpelweg op het vak dat de layoutpunten van de taak vertegenwoordigt waar u de punten naartoe wilt importeren:

Geef aan dat u punten in deze taak wilt importeren:

Zoek het bestand via het benodigde pad en druk op het groene vinkje:

Hoe importeren Stap 4: Selecteer het juiste formaat van uw bestand

De software zal proberen de gegevens die u importeert te analyseren en de gebruikte eenheden en de volgorde van coördinaten die u hebt geplaatst te identificeren. U kunt deze opties altijd aanpassen of wijzigen naar het juiste formaat in het venster "Importdetails" aan de rechterkant van het scherm:

Als er iets mis is met de door u geselecteerde opmaak, krijgt u een foutmelding. Meestal kan het simpelweg wijzigen van het scheidingsteken (of separator) van uw gegevens deze fout verhelpen:

Als de software identificeert dat er punten in de csv staan die dubbel voorkomen in naam en coördinaat, zal het de duplicaten verwijderen en u hiervan op de hoogte stellen. Let op: het wordt sterk aanbevolen uw puntlijst voorafgaand aan de import te controleren om punten met dezelfde naam te verwijderen of te wijzigen. Dit helpt het importproces soepeler te laten verlopen en vermindert de kans op fouten:

Als de software merkt dat er al punten in uw taak bestaan met dezelfde naam, zal het vragen hoe u wilt doorgaan: de oude punt behouden of vervangen door de nieuwe:

Na voltooiing van de import ziet u een bericht dat uitlegt dat deze succesvol was:

Hoe importeren Stap 5: Importoptie Controlepunten

Als u controlepunten importeert, klikt u simpelweg in het vak dat de controlepunten van het initiële projectscherm vertegenwoordigt:

Verschilt het importproces van controlepunten van dat van layoutpunten?

Ja - maar slechts licht. Bij het importeren van controlepunten kunt u de prismatype- en hoogte van de stok-informatie importeren vanuit een csv/txt-bestand dat is geëxporteerd vanuit Hilti-software. U krijgt ook de mogelijkheid om prismagegevens per punt te bewerken voordat u de import afrondt.

Let op hoe het importscherm voor controlepunten meer gegevens toont: prismatype, hoogte van de stok en een voorbeeld van al uw csv/txt-puntgegevens:

Met de optie "prisma's bewerken vóór import" ingeschakeld, kan ik ook alle benodigde informatie aanpassen:

Als u klaar bent met bewerken, drukt u op het groene vinkje om het prisma-bewerkingsmenu te verlaten. Het puntimportproces is daarna hetzelfde als bij layoutpunten hierboven, maar u ziet ook de prisma's en Hoogte van Stok op het scherm die op de punten van toepassing zijn:

Wat als u na het importeren van punten een "fout bij openen taak" bericht krijgt?

Als u een foutmelding krijgt dat de taak niet kan worden geopend na het importeren van uw punten, komt dit waarschijnlijk doordat er een punt is dat dezelfde naam heeft als een ander, maar een andere coördinaat. Ga terug naar uw puntlijst en bekijk uw punten, gesorteerd op puntnaam. Verwijder of wijzig dubbele namen, vooral als u merkt dat ze dezelfde naam maar verschillende coördinaten hebben. De software kan dubbele punten hebben gemist als een punt dezelfde naam had als een ander maar een andere coördinaat, wat een fout veroorzaakt.

Hoeveel gegevens uit het CSV/TXT-bestand worden er geïmporteerd naast alleen de coördinaten?

Als u een csv/txt-bestand importeert dat is geëxporteerd vanuit een Hilti-gebaseerde software, kunt u ook puntattribuutinformatie ophalen, indien van toepassing, voor uw punten. Bovendien kunt u alleen bij het importeren van controlepunten ook hoogte van stok en prisma-informatie per punt importeren. Let op dat prisma- en hoogte van stok-informatie niet worden geïmporteerd via layoutpuntimporten.

Hoe exporteert u punten uit een project?

Ga naar uw projectmenu en selecteer het project waarvan u punten wilt exporteren:

Vanaf hier kunt u het gebied aanraken waar "controlepunten" staat en alleen de controlepunten van een project exporteren: 

Of u kunt punten exporteren van een bepaalde taak binnen een project:

Wanneer u op de kolom layoutpunt in het taakmenu tikt, ziet u de optie om te bepalen welke punten u wilt exporteren, en het toont hoeveel van elk puntsoort beschikbaar is in die taak om te exporteren:

Na doorgaan krijgt u nog een venster om te verduidelijken welke punten u wilt exporteren, evenals hoe het csv/txt-bestand eruit zou zien: in welke EENHEDEN u de punten wilt weergeven, in welke COÖRDINAATVOLGORDE u de puntwaarden wilt hebben, en welk SCHEIDINGSTEEK (SEPARATOR) u voor uw waarden wilt gebruiken:

U kunt de punten één voor één selecteren, of de knop "alles selecteren" gebruiken aan de rechterkant van het scherm.

Zodra de punten zijn geëxporteerd, worden ze opgeslagen als een CSV-bestand. 

Welke gegevens worden geëxporteerd in het CSV- of TXT-bestand van de puntgegevens?

Wanneer u een CSV van uw puntgegevens opent, zult u zien dat er veel informatie per punt wordt opgeslagen, die allemaal erg nuttig kan zijn wanneer u door uw project kijkt en wat er is gemeten of uitgezet.

  • PtID: de puntnaam die is geëxporteerd
  • N,E,H Coördinaten: de coördinateninformatie van waar het punt zich bevond
  • Attr1-4: de aan het punt gekoppelde attributen, indien aanwezig. Deze worden handmatig door de eindgebruiker ingevoerd.
  • "Hz en VA" (Rad): de geregistreerde hoeken van de hoofdunit, gemeten in radialen, wanneer een punt werd gemeten of uitgezet. Radialen worden hier gebruikt bij de data-export omdat het doorgaans makkelijker is radiale informatie te integreren indien nodig in andere software.
  • HD (Horizontale Afstand): exacte horizontale afstand van het totaalstation tot het punt dat werd uitgezet of gemeten. HD houdt geen rekening met helling, alleen de 2D horizontale afstand.
  • HR (Hoogte van Stok): de hoogte van de prismastok die handmatig door de gebruiker is ingevoerd (indien van toepassing) wanneer een punt werd gemeten of uitgezet.
  • HI (Hoogte van Instrument): de hoogte van het totaalstation die handmatig door de gebruiker is ingevoerd (indien van toepassing) wanneer een punt werd gemeten of uitgezet. Dit is iets dat alleen wordt gezien als een stationhoogte is ingevoerd tijdens het instellen van de stationhoogte bij stationering.
  • PPM (Parts per Million): de ppm die handmatig is aangepast door de eindgebruiker in de PPM-instellingen van het instrument - een getal dat fouten door omgevingsomstandigheden aanpast.
  • Prismatype: het prismatype dat door de gebruiker werd gebruikt toen een punt werd uitgezet of geregistreerd
  • Prismaconstante: de constante van het prisma dat werd gebruikt op het moment van meting. Onthoud dat elk prisma een soort constante heeft die het totaalstation helpt het centrum van het prisma te berekenen nadat het ermee is verbonden.
  • Puntsoort: een indicator van wat voor soort punt het is (uitgezet, layout, controle, station of gemeten)
  • Laag: de CAD-laag waarop het punt is opgeslagen. Dit stelt de eindgebruiker in staat relevante punten uit het csv te identificeren of te sorteren.
  • Tijd: de tijd van de dag waarop het punt werd opgeslagen
  • Datum: de datum waarop het punt werd opgeslagen. Let op - tijd en datum kunnen helpen productiviteit te volgen, of ervoor zorgen dat werk op/tijdens een bepaalde tijd is voltooid (voor conflictoplossing)
  • StationGebruikt: Het stationnummer dat werd gebruikt om het punt te meten of uit te zetten. Dit helpt bij foutcorrectie of probleemoplossing, zoals het opmerken van bepaalde punten die nauwkeurig versus onnauwkeurig zijn gemeten en welk station werd gebruikt tussen de twee. Het is verstandig om "stationpunten" te bewaren die door uw project worden gebruikt, want als u stationpunten verwijdert, gaat die stationeringsinformatie verloren van de punten die ermee gemeten zijn. U zult bijvoorbeeld niet kunnen zien welk Station werd gebruikt om bepaalde punten te meten.
  • BacksightHD: De afstand terug naar het eerste controlepunt dat tijdens stationering werd gebruikt. Let op dat u op elk moment elk opgeslagen controlepunt in uw puntbestand kunt controleren als een backsight-check door simpelweg een "backsight check" uit te voeren.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.