Como Solucionar Inconsistências em Estacionamento, Controle ou Layout?

  • Atualizado
Sempre que você tiver dificuldades para manter a precisão no canteiro de obras, primeiro certifique-se de que está trabalhando com os arquivos digitais corretos e mais atualizados. Confirme isso com seu desenhista, topógrafo ou empreiteiro geral.
 
Em seguida, verifique se as condições de controle em campo (sejam pontos ou linhas) correspondem ao arquivo digital que você recebeu.
 
Uma vez confirmados esses pontos, o software Hilti Construction Layout (HCL) pode ajudá-lo a manter a precisão durante suas aplicações de layout e medição.

Primeiramente: Como o HCL ajuda a verificar a precisão enquanto trabalho?

O HCL garante total visibilidade e compreensão dos seus dados e da precisão do layout - do início ao fim. Certifique-se de verificar a precisão em cada etapa chave do seu fluxo de trabalho.
  1. Durante a importação de dados: realize verificações básicas para garantir que os dados foram importados corretamente, como as abaixo:
    • Use aplicações COGO para verificar se todas as linhas e pontos foram importados com as distâncias e localizações corretas.
    • Use camadas e visualização CAD para garantir que todos os elementos necessários estejam visíveis.
  2. Durante o estacionamento: Observe erros nos pontos de controle e no estacionamento enquanto realiza a marcação; consulte os artigos abaixo para orientações detalhadas por método:
  3. Durante Aplicações de Layout/Medidas: Monitore desvios e localizações dos pontos medidos para verificar a precisão em relação ao projeto; consulte os artigos relevantes com base no seu fluxo de trabalho:
  4. Após a conclusão do trabalho: exporte relatórios para entender melhor como o trabalho foi realizado e identificar possíveis fontes de imprecisão:
    • Relatórios de Estacionamento - revise pontos de controle usados, configurações PPM, carimbos de data/hora e precisão calculada
    • Relatórios de Desvio - analise os pontos marcados e seus desvios em relação ao projeto
    • Exportações de Pontos (veja o final do artigo vinculado) - visualize dados detalhados para cada ponto (ex.: localização marcada, estação, prisma usado, PPM no momento da marcação)

Agora, para entrar em mais detalhes, veja o restante do artigo.


1. Hardware: Garanta que a ferramenta esteja devidamente calibrada

Ao usar uma estação total, é essencial confirmar que a ferramenta está configurada corretamente para medir com precisão.
 
Por favor, realize as seguintes verificações:
  1. Configure o PPM correto e aclimate-se ao clima (veja este artigo)
  2. Verifique se o bastão do prisma (se estiver sendo usado) está realmente na vertical e nivelado (veja este artigo)
  3. Assegure que a estação total esteja estável e segura (veja este artigo)
  4. Realize uma calibração de campo da ferramenta (veja este artigo)

Se todos esses pontos forem verificados, sua ferramenta estará pronta para medir com precisão.

2. Arquivos Importados: Verifique os dados digitais usando aplicações COGO

Muitas frustrações com a precisão de estacionamento e layout derivam de problemas com dados importados.
 
Normalmente, os dados estão ou:
  • Importados incorretamente (coordenadas, escala ou arquivos de pontos incorretos), ou 
  • Importados corretamente, mas as condições de controle em campo não atendem às expectativas do projeto.
É uma boa prática validar seus dados digitais antes de prosseguir. Se você sabe que seus dados digitais foram importados conforme o projeto, os problemas de precisão provavelmente decorrem das condições em campo, e não dos seus dados.
 
Use as seguintes funções do tablet para verificar as dimensões e geometria dos pontos de controle:
  1. Distância entre pontos
  2. Linha e offset
  3. Comprimento de linha, arco ou círculo
  4. Distância entre linhas paralelas
  5. Ângulo de 3 pontos
Use essas ferramentas para verificar os dados no seu arquivo. Se as medições parecerem incorretas digitalmente, também estarão incorretas no campo.
 
Se identificar problemas:
  • Reimporte os dados (pode ter sido importado com unidades incorretas), ou
  • Consulte um topógrafo, empreiteiro, projetista ou gerente de controle para resolver discrepâncias

3. Condições do Mundo Real: Verifique medições de campo com aplicações HCL

Se seu arquivo digital parecer correto, mas o estacionamento ainda falhar, o problema provavelmente está nos pontos ou linhas de controle em campo. Eles podem estar rotulados incorretamente ou não posicionados conforme o projeto.
 
O HCL permite que você verifique rapidamente as medições de campo sem depender de pontos de controle formais.

Método Básico 1: aplicação Linha Ausente

O aplicativo Linha Ausente funciona como uma trena avançada. Ele captura:
  • Distância horizontal
  • Inclinação
  • Altura
  • Ângulos entre pontos
Passos:
  1. Confirme as distâncias e ângulos esperados a partir do seu arquivo digital usando as aplicações COGO acima
  2. Use Linha Ausente para medir entre pontos em campo
  3. Compare os resultados com o projeto
Se as medições não coincidirem, consulte o topógrafo, o empreiteiro geral ou o projetista.

Método Básico 2: Use Estacionamento Livre e Medir e Registrar para ver um "Como Construído" do seu controle em campo

Este método ajuda a visualizar e documentar as condições reais do campo.

Passos:
  1. Crie um novo projeto - mantenha-o em branco (sem arquivos CAD ou de pontos para importar)
  2. Use Estacionamento Livre para configurar arbitrariamente seu espaço de trabalho 
  3. Abra Medir e Registrar 
  4. Meça pontos de controle-chave ou características relevantes
  5. Use as ferramentas de medição do tablet para avaliar distâncias e ângulos
  6. Compare os resultados com o projeto digital
Isso cria um registro prático “como construído” que você pode compartilhar com as partes interessadas.

4. Realize um "Teste" Básico de Estacionamento

Se você confia apenas em alguns pontos de controle (por exemplo, 2–3), ainda pode prosseguir e solucionar problemas nos demais.
 
Passos:
  1. Estacione usando apenas pontos de controle verificados
  2. Use Medir e Registrar para capturar a localização presumida de outros pontos de controle
  3. Compare os pontos medidos com as localizações dos pontos de controle projetados usando as aplicações COGO listadas acima
Desvios (como ângulos incorretos e distâncias entre pontos) mostrarão claramente quais pontos de controle podem estar imprecisos. Compartilhe esses dados com sua equipe para decidir como reestabelecer o controle.

5. Verificações Adicionais de Backsight

Uma vez que você estabeleceu um estacionamento preciso, as verificações de backsight são críticas para manter a precisão ao longo do dia. Além das verificações padrão de backsight, você pode adicionar uma camada extra de controle:
 
Passos:
  1. Após o estacionamento preciso, use Medir e Registrar para criar um novo ponto de referência (backsight)
  2. Consulte este ponto ao longo do dia (por exemplo, a cada hora) para verificar a precisão
  3. Reverifique o mesmo ponto no dia seguinte após o estacionamento
  4. Cada vez que você reverificar seu backsight, investigue quaisquer desvios em relação à medição original e revise-os com sua equipe

Esta boa prática ajuda você a detectar e corrigir problemas precocemente, garantindo precisão consistente ao longo do tempo.

Consideração Final

Combinando forte validação de dados, configuração correta do hardware e verificação consistente em campo, você pode identificar e resolver rapidamente problemas de precisão, mantendo seu layout confiável e seu projeto no caminho certo.

 

Este artigo foi útil?

3 de 3 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.