2026.6.1 2026年10月リリース
アプリケーション間での緑色レイアウト円の表示を最適化
緑色のレイアウト円(推奨測定範囲)が、より簡単に表示できるようになりました。これまでは、コントロールポイントのステーション設置のプロセス中にしか表示できないことが多くありました。現在は、ソフトウェア内の複数のアプリケーションで緑色のレイアウト円を確認できます。
緑色の円の表示は、ステーション設置アプリケーションでは許容差設定から、測定アプリケーションでは画面および表示設定から有効にできます。
注:緑色のレイアウト円の範囲は、設定した許容差設定によって異なります。
緑色の円に対応するステーション設置アプリケーション
緑色の円に対応する測定アプリケーション
レポートアプリケーション
- ステーション設置レポート(新機能)
Hilti Construction Layout 内のセルフヘルプおよびその他のサポートオプションを最適化
この記事で詳しく説明しているように、セルフヘルプリソースがより明確になり、簡単にアクセスできるようになりました。画面上部のヘルプアイコン(疑問符)から、以下に簡単にアクセスできます。
- 現在作業中の画面に関するソフトウェアのツールチップ
- ナレッジベースAIチャットボットのQRコードリンク
- ソフトウェアマニュアルへの簡単なアクセス
- リモートサポートサービスセッションを開始するための簡単なアクセス
- カスタマイズされたトレーニング文書にすばやくアクセスできるローカライズ済みフォルダー
これらの機能はすべて、作業中の問題のトラブルシューティングと原因調査を迅速に行えるよう設計されています。
目標位置へのポイントの近接度に対する音声フィードバックを追加
この記事で詳しく説明しているように、レイアウト作業中にリアルタイムの音声ガイダンスを利用できるようになりました。画面を継続的に確認する代わりに、目標位置へ誘導する音声フィードバックを受け取れます。
機能:
- ポイント、ライン、または目標位置に向かって移動している間、音声フィードバックを提供
- 必要な許容差範囲内に目標へ到達したことを確認
対応するアプリケーション:
音声フィードバックは2Dレイアウトアプリケーションでのみ利用でき、高さの差は考慮されないことに注意してください。この機能は一般設定で有効にします。
更新プロセスを簡略化
この記事で説明しているように、インターネットに接続した状態でHCLソフトウェアを開くと、ソフトウェア、ファームウェア、またはヘルプマニュアルの更新がある場合に、ユーザーへすぐに通知されるようになりました。
さらに、利用可能な場合は、更新されたファームウェアバージョンがソフトウェア更新と同時に自動的にダウンロードされます。これにより、今後、ソフトウェアやファームウェアの更新を個別に手動でダウンロードする必要が生じる可能性が低くなります。
更新方法の詳細については、上記のリンク先の記事を参照してください。
通知画面は以下のように表示されます。
キャリブレーションパラメータの自動チェック
Hilti Construction Layoutでは、通常は社内の修理センターで完了する必要があるキャリブレーション復旧手順を、エンドユーザーが実行できるようになりました。詳細についてはこの記事を参照してください。
このキャリブレーションパラメータチェック手順が必要になることはまれですが、ダウンタイムを短縮し、ユーザーの手元でツールを稼働し続けられるよう設計されています。手順が必要になるとユーザーに通知されます(ソフトウェアに通知が表示された場合のみ開始できます)。通常の現場キャリブレーションとは異なります。
以下の画像が表示されたら、「更新」プロセスを開始し、通常の指示に従ってください。これにより、システムが引き続き以下を正しく認識できるようになります。
- 「水平」とは何か
- 「水平」角度と「垂直」角度の定義、および
- 正確な高さの計算方法
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。