绿色布局圆圈是容差指南
执行控制点或控制线设站时,全站仪会首先验证所测控制点或控制线与数字设计之间的准确程度。如果存在任何测量误差,无论误差多小,工具都会根据您的控制点测量结果,计算使用这些测量结果执行应用时可以达到的准确度。
使用控制点或控制线完成设站后出现的绿色圆圈,表示与您设置的容差一致的工作区域。如果您在二维布局设置中将容差设为 4 毫米(即不希望各项测量之间的偏差超过 4 毫米),软件只会将其能够可靠地引导您达到该准确度的区域显示为绿色。
这意味着,在此范围之外,不太可能达到所需的准确度。相反,如果您位于绿色圆圈所标示的区域内,则可以合理地预期达到该准确度。
此绿色圆圈也可以叠加在其他应用中,尤其是点布局、线布局以及测量和记录。此外,导出设站报告时,每次单独设站期间计算出的绿色圆圈都会作为图像显示,以供参考。这是确保达到最佳准确度的便捷参考。
请注意:此准确度估算未考虑其他可能影响准确度的因素,例如棱镜杆调平、地面标记错误,或操作流程中任何可能引入误差的其他步骤。
如何启用圆圈
要在设站期间查看绿色圆圈(即推荐测量区域),请在容差设置中启用该功能:
要在其他测量应用中查看绿色圆圈,请在 CAD 视图下的屏幕和视图设置中启用该功能:
布局圆圈如何提供帮助的示例:
轻松查看不理想的设站设置:
请看下面的示例。软件正在帮助我了解,我的设站设置可能不是最佳设置:
我测量了 2 个控制点。您可以在屏幕右下角看到,我的“布局容差”为 10 毫米。仅使用两个控制点,并根据我的测量准确度,软件提醒我,全站仪只能在圆圈所示的小区域内引导我达到 10 毫米的准确度。在该区域之外的任何位置,测量结果都可能不准确。
我应该使用此设站结果吗?可能不应该。我应该寻找更好的控制点设置。
现在请注意,当我将准确度容差提高到 4 毫米时会发生什么:
软件将无法显示布局圆圈,这表明我当前的控制点设置太差,无法实现 4 毫米的布局准确度。
轻松查看控制点如何影响您的准确度潜力:
现在,继续使用上面的示例,看看随着我们添加更多控制点,布局圆圈会发生什么变化。我会将二维布局的容差设置保持为 4 毫米:
下方显示,我现在已经测量了作业现场周围的 8 个不同控制点,最终获得了一个布局圆圈,表明我的 4 毫米准确度要求可以在哪些区域内保持。
如果我希望保持 6 毫米的准确度,布局圆圈如下所示:
如何优化布局圆圈?
除了确保使用准确的控制点之外,软件还提供了一些实用工具,帮助您尽可能优化布局圆圈。
测量控制点后,导航到右上角的“测量”选项卡。这里会显示您测量的每个控制点及其相互之间的偏差值。简单来说,这些偏差值反映了工具需要对控制点的测量位置进行多大程度的调整,才能使其与数字设计“匹配”。
默认情况下,软件会使用您测量的所有控制点来计算您要使用的布局圆圈。不过,您可以手动移除控制点,也可以让软件自动推断并移除可能不准确、从而影响测量和布局准确度的控制点。
例如,让我们从上面的列表中点击“建议最佳选择”,看看软件能否在设站计算中移除一些测量不佳的控制点:
您可以看到,软件能够找到一组控制点,在您提供的控制点条件下,使您能够以尽可能高的准确度进行布局。在 4 毫米布局准确度下,我可以放心地对整个作业现场区域进行布局。
布局容差设置如何影响布局时的准确度?
无论您在工具中设置了何种容差,全站仪始终会引导您达到尽可能高的准确度。容差设置有两个基本功能:
-
在工作期间让应用变为绿色或红色,以直观显示测量结果是否在您设置的容差范围内。
例如,在布局期间将容差设置为 6 毫米时,只有当您与目标点的距离在 6 毫米以内时,位置十字线才会变为绿色,如下面的屏幕截图所示。
在设站过程中显示能够使您保持在所设容差范围内的实际工作区域(如本文所述)
无论容差设置如何,对于相对于您使用工具完成的设站结果而言,工具始终会将您引导至计算出的点位“0”位置。不过,如果这些点的计算位置存在偏差,则完全取决于最终用户在设站时是否足够谨慎,以及在工作日内是否持续保持工具的准确性。
如需进一步了解准确度相关主题,请参阅这篇文章。
评论
0 条评论
请登录写评论。