如何为全站仪设定基站?

  • 更新

什么是“设定基站”?

设定基站是全站仪在工地上计算或确定其坐标位置的过程。通过测量距离和角度的计算,主机为自己赋予一个相对于平板上其他数字点和CAD元素的坐标。

在主屏幕上,您会看到一个“设定基站”图标。

当图标上方显示绿色勾号时,表示您的全站仪当前已设定基站,可以完成需要设定基站的应用操作:

当设定基站图标上方显示红色感叹号时,表示您尚未设定基站,必须先完成设定基站,才能使用软件进行某些应用:

当出现带感叹号的黄色三角形时,表示当前项目之前已进行过设定基站,并保存在软件中。您可以选择再次使用该基站(如果您确信其准确),或者在方便时重新设定基站。

HCL中的设定基站选项有哪些?

在HCL中,有四个主要的设定基站选项,适用于所有Hilti全站仪:

  1. 控制点设定基站 - 全站仪测量控制点,并根据这些测量确定其位置。这通常是设定全站仪最常用的方法,需将点坐标信息导入平板。
  2. 控制线设定基站 - 全站仪测量现场的两条相交控制线,这些控制线与平板导入的CAD文件中的控制线对应。如果没有控制点且现场提供的控制线准确,则此方法较为常用。
  3. 参考线设定基站 - 当平板中没有CAD文件或点文件,且用户在空白项目中工作时常用。参考线设定基站允许用户使用工作区域内已建立的线作为参考(在数字工作文件中任意创建一个0,0坐标),全站仪将基于该线确定其坐标位置。用户随后可以测量工作空间中的其他物体,这些物体也将获得相对于该线的坐标。
  4. 自由设定基站 - 当用户希望全站仪在空间中建立一个任意坐标,以便开始测量工作区的物体时常用。用户可能没有可用的控制点或参考线来建立特定工地的坐标系统。使用自由设定基站的用户通常是在进行某区域的竣工测量,计划稍后进行数字对齐或分析。

此外,还有两个特定于POS 150或POS 180的额外设定基站选项,这些是较旧的光学全站仪,称为“控制点上设定基站”和“点上线设定基站”。这些选项允许用户在软件中标识他们将全站仪放置的精确坐标。然后,他们只需测量一个选定的后视点,以确定全站仪在工地上的朝向。PLT 300或PLT 400全站仪不支持此选项。

哪种设定基站选项最准确?

设定基站的准确性完全取决于最终用户。所有选项均可准确,也都有可能产生误差。准确度受多种因素影响。

以下文章可帮助您确定最佳的设定基站方案:

  1. 准确性帮助主题
  2. 工地全站仪固定方法
  3. 控制点设定最佳实践
  4. 基于测距的推荐棱镜和目标

 

这篇文章有帮助吗?

11 人中有 8 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。