什么是后视点检查及其对精度的重要性?

  • 更新

概述

本文解释了什么是后视点检查、为什么它们很重要,以及如何确保在项目整个生命周期中有足够的后视点可用。
 
在开始一项新工作时,请遵循以下工作流程,以从后视点检查中获得最大价值,并保持对布局精度的信心。
  1. 准确设站,使用测量员、总承包商或其他可信来源提供的控制点对全站仪进行准确设站。
  2. 在准确设站后立即创建额外的控制点(后视点),使用测量并记录。在工地周围建立多个稳定的棱镜位置,这样你就不仅依赖于原始控制点。
  3. 使用你新扩展的控制网络重新设站,通过控制点设站,确保将新创建的后视点包含在设站过程中。
通过遵循这三个步骤,你建立了一个强大的控制网络,可在整个项目中使用,也可用于验证和保持布局的精度。

此工作流程的好处

一旦建立了额外的后视点并将其包含在设站操作中,你就优化了两种有价值的站点精度验证方法:
  • "重新测量设站",用以确认你当天工作中当前设站的质量。
  • "后视点检查"(本文解释)用于快速验证或检查全站仪自最初设站以来是否未移动。
这些工具共同帮助你及早识别潜在问题,保持对布局工作的信心,并减少因未察觉的设站移动而导致的昂贵返工风险。
最佳实践:尽早在工地分布创建多个基于棱镜的后视点。可用的可靠参考点越多,越容易验证设站精度,并在项目后期丢失或无法访问控制点时恢复。

后视点检查演示

下面的视频展示了软件如何通过检查设站过程中使用的安装棱镜和目标,自动执行后视点检查的简单方法。

执行后视点检查的步骤

  1. 打开应用程序并选择“测量”
  1. 从列表中选择你在初始设站时使用的一个先前控制点。注意:只能使用带有安装棱镜的控制点。
  1. 选择所需测量的正确控制点后,按下红色测量按钮。工具将转向该点位置并尝试测量。请再次确认棱镜类型确实正确。
  1. 查看结果——你会看到“站点在容差范围内”,或者会弹出显示后视点测量误差的窗口。
  1. 重新设站和故障排除(如有需要)——如果后视点检查显示你的站点超出可接受容差,建议的首要操作是使用已知控制点重新设站全站仪。这可以通过“重新测量设站”应用轻松完成。

关于后视点检查的常见问题

后视点检查的目的是什么?

全站仪的精度取决于其设站的准确性。即使工具最初正确设站,环境条件、工地活动和意外干扰都可能导致细微移动,影响布局精度。
 
后视点提供了一种简单且可靠的方法,验证全站仪在一天中是否保持准确定位。通过创建并定期检查自己的参考点,你可以快速识别潜在的设站错误,防止它们影响布局工作。

因此,后视点检查允许最终用户检查全站仪是否仍然识别设站时测量的控制点处于相同位置。如果后视点检查出现误差,建议重新设站。

通常建议每60分钟进行一次后视点检查,这与PLT 400自动校准的发生频率相同。

如果后视点检查误差显著较大,建议检查工地环境是否导致工具轻微滑动或移动,或者振动是否影响工具固定位置。同时检查用于后视点检查的点是否可靠——这些点本身是否因工地条件被碰撞或移动?

本文关于工具稳定性和这篇文章关于控制点最佳实践可能有助于排查持续出现的后视点检查问题。

为什么我的工具没有转到我为后视点检查选择的后视控制点的正确高度位置?

如果在你的HCL设置中禁用了高度,全站仪仍能导航到所选后视控制点的正确X和Y位置。但由于未使用高程数据,仪器没有高度(Z)信息来引导其转到正确的垂直位置。
 
因此,全站仪看似瞄准了正确的水平位置,但未转到控制点预期的高程。

推荐工作流程

如果你的布局工作主要是二维(2D),但仍希望在设站和后视点检查期间准确导航到后视控制点,请考虑以下工作流程:
  1. 在创建和测量控制点时启用高度。
  2. 在设站操作中启用高度。
  3. 设站完成后,如果你的布局任务只需要X和Y坐标(二维),禁用高度。
  4. 后视点检查时启用高度。
通过在控制点创建和设站时捕获高程数据,全站仪在使用这些后视点进行站点验证时,可以准确导航到完整的X、Y和Z位置。只需记住在进行后视点检查时启用“高度”。同时,你可以通过临时禁用高度,继续在简化的二维工作流程中进行日常布局任务。
最佳实践:即使你的项目主要是二维,保持控制点和设站的高度信息也能提供更可靠的控制网络,并提升整个项目中设站验证的质量。

为什么不是所有控制点都出现在你的后视点检查可用点列表中?

只有分配了可锁定棱镜类型的控制点才会出现在后视点检查列表中。
因此,使用其他方法测量的点,如:
  • 反光目标
  • 用激光进行的表面测量
  • 非棱镜参考点
不会在后视点检查时可供选择。
 

添加缺失的控制点

如果某个控制点未出现在列表中,但你希望将其用于未来的后视点检查:
  1. 从CAD视图中打开点列表。
  2. 找到并编辑所需控制点。
  3. 分配将用于观察该点的适当棱镜类型。
  4. 保存更改。
一旦分配了有效的棱镜类型,该点将可用于未来的后视点检查。
 

为什么只允许带棱镜的点?

后视点检查旨在成为一种高度可靠的站点精度验证方法。棱镜目标提供了一致且可重复的测量,较少受环境影响。
其他目标类型更容易受以下因素影响:
  • 光照条件变化
  • 灰尘或杂物
  • 湿气或水分暴露
  • 表面质量差异
  • 视角差异
通过限制后视点检查仅使用带有棱镜目标的控制点,软件帮助确保验证过程的完整性和可重复性。
最佳实践:在初始设站后,在工地周围创建多个永久的基于棱镜的控制点。这为你提供多个可靠的参考点,可在整个项目中快速验证站点精度,并在仪器移动影响布局质量之前识别潜在移动。

“站点在容差范围内”是什么意思?

如果所有测量偏差均在你设置中定义的容差范围内,HCL将显示站点在容差范围内,无需采取任何措施。有关容差设置及其配置的更多信息,请参见本文。

查看后视点检查结果时,点误差值表示什么?

测量完成后,HCL将当前测得的控制点位置与全站仪最初设站时记录的位置进行比较。

如果未定义容差设置,或一个或多个偏差超出你设置中配置的容差,HCL将显示测量偏差以供审查。
 
显示的数值表示控制点在设站时的原始测量位置与当前测量位置之间的差异。这些偏差分别针对每个坐标分量(北、东、高程)报告,帮助你判断全站仪自设站以来是否发生了移动。
 
超出配置容差范围的坐标将以红色突出显示,使你一目了然地识别潜在问题。

布局时我还应进行哪些额外的精度验证?

完成设站(尤其是重新设站)后,以及在工作日内定期,最好通过让全站仪导航到当天早些时候已布局的点,并将其当前位置与原始布局位置进行比较,来验证你的设站精度。
 
此比较可帮助你判断:
  • 原始设站是否准确
  • 全站仪在工作日内是否可能移动
  • 先前设站与当前设站之间是否存在差异
  • 是否需要额外调查或返工后再继续工作
如果观察到显著差异,请检查工地控制网络和设站,查找潜在原因,如控制点被扰动、三脚架移动、环境变化或设站错误。
最佳实践:重新设站后,尽可能验证多个已知点。多个点的一致结果能更大程度地保证全站仪准确定位,准备继续进行布局工作。

 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。