PLT 300 的精度如何?如何确保其保持精确?

  • 更新

免责声明: 有关官方精度信息,请参阅操作手册。放样和测量的精度很大程度上取决于最终用户对工具的熟练程度和理解程度。

了解施工放样中的精度

与实验室仪器不同,施工放样工具旨在实现可重复、可靠的现场使用。大气条件、设置质量、工作流程规范性以及操作员的操作方式都会影响最终结果。因此,喜利得对 PLT 300 采用的是基于现场的性能规格,而不是抽象的理论极限。

PLT 300 包括:

  • 一台放样仪器(电动测量头)
  • 一台运行喜利得施工放样软件的控制器
  • 一套将数字设计数据与实体点相连接的规定工作流程

因此,必须从多个层面理解精度。

PLT 300 的精度规格——说明

PLT 300 在 50 米处可达到毫米级精度。在回答精度相关问题时,需要考虑多个因素,本文将对此进行介绍。如需快速了解精度,请注意以下几点:

  • 在 50 米(164 英尺)距离处,PLT 300 的距离精度误差为 +/-3 毫米(1/8 英寸)

  • 误差按照 ISO 17123-5 进行测试,这意味着误差具有一致性且可追溯。

  • PLT 300 使用自动倾斜补偿方法,确保工具在整个放样过程中保持水平。

    • 工具会对小幅残余倾斜进行数学补偿,但如果工具明显不水平,最终用户需要手动重新调平三脚架,或重新调平 PLT 所放置的表面。

  • 喜利得施工放样软件操作直观,会向最终用户标示测量中的不一致之处,并提供视觉提示以指导修正。

然而,仅依靠工具的精度规格并不足以在放样应用中保持精度,因为施工现场条件和最终用户的熟练程度也会影响工具的性能。因此,本文将介绍帮助保持工具精度并降低潜在误差的最终用户操作策略。 

什么时候应考虑使用更远距离的工具?

对于远距离项目和较大的施工现场,PLT 400 可能是更合适的工具。您可以在此处查看精度文档。PLT 300 非常适合工作半径在 50 米以内的项目。

即使存在内部固定误差,PLT 300 如何仍能成为精确的解决方案?

无论进行何种放样工作,误差几乎都是不可避免的。没有任何事物是完美的。全站仪的优势在于,其误差是已知的、一致的,并且可管理。

这意味着最终用户可以为这些误差做好充分准备,并了解其对自身工作的影响。全站仪误差可以被纳入考量,而传统放样或测量方法则存在更大的误差和不一致性空间。

对于 PLT 300 和其他喜利得放样工具,喜利得施工放样软件操作直观,使全站仪的操作不再令人望而生畏,也更易于理解。

哪些因素可能影响全站仪的精度?

虽然工具本身对于一般施工现场放样而言具有很高的精度,但最终用户仍需采取措施来保持其精度。以下列出了维护精度的重要操作步骤:

开始工作前

  1. 使仪器适应环境温度(尤其是在运输/存放之后) - 使用前,让仪器在计划工作的环境中静置一段时间,使其内部温度适应环境温度。有关天气对全站仪影响的更多信息,请参阅以下链接:天气适应和在潮湿或多尘条件下工作。

  2. 开始工作前执行现场校准 - 现场校准对于保持精度至关重要。在施工现场进行便捷设置,以便使用 PLT 300 快速、高效地完成校准。

  3. 检查光学元件/镜头 - 确保主望远镜镜头本身没有水和杂物。如果发现镜头内部有雾气,让工具适应外部温度一段时间后,雾气最终应会消失。

  4. 固定全站仪,避免其受到施工现场振动和移动的影响 - 施工现场通常非常繁忙,因此应注意保护全站仪,避免其受到现场活动产生的交通或振动影响。有关如何正确将全站仪固定在施工现场的帮助,请参阅本文。

  5. 为设站准备分布合理的控制点 - 设站对于全站仪准确执行放样和测量应用至关重要。有关设站主题,请参阅此介绍文章;有关控制点最佳实践的更多信息,请参阅本文。

  6. 校准或检查棱镜杆 - 进行放样时,棱镜杆必须保持水平,才能确保精度。验证棱镜杆上配备的气泡水准器读数是否准确,并在需要时调节气泡水准器螺钉。

使用过程中

  1. 定期执行后视检查 - 即使已经完成工具设置,也应定期检查已建立的控制点,这有助于验证精度是否保持一致。有关后视检查应用的具体信息,请参阅本文。如果刚刚将工具移动到新位置,这一点尤其重要。

  2. 定期允许工具执行现场校准 - 如上文所述。

  3. 监测天气状况 - 如果天气状况不适合精度要求(风、振动、雨、雪、灰尘等),应暂停放样。

  4. 保持棱镜清洁且无划痕,以确保能够正确瞄准- 使用布简单清洁脏污的棱镜,有助于确保全站仪准确找到中心并进行精确测量。

  5. 针对正在进行的放样或设站选择正确的棱镜类型- 有时,最简单的错误也可能导致测量误差。使用 HCL 时,请确保所测量的目标在软件中也已正确指示。

  6. 清晰地标记点 - 全站仪可能能够准确测量并引导至某个点,但如果标记过程不规范或不一致,精度将会降低,因为最终用户最终标记这些点的方式会影响精度。

使用后

  1. 清洁并检查 - 擦拭仪器,尤其要清除灰尘和水。将工具存放在干燥的箱子中非常重要,这样可以防止箱内环境的湿气在工具望远镜内部聚集成雾。此外,望远镜外部积聚的灰尘可能导致划痕。任何妨碍望远镜的因素都可能导致精度下降。

  2. 将工具存放在室温且干燥的地方 - 避免将工具(尤其是长期)存放在极端温度条件下。这可以保护传感器和光学元件等内部部件,避免其膨胀或收缩。此外,这也有助于防止镜头内形成冷凝水,例如,将工具从冰冻或接近冰冻的环境移至非常温暖的环境中,可能会导致内部冷凝。

  3. 每年将工具送至服务中心进行一次校准 - 服务中心校准可保护工具的整体状态,并确保其按照规定标准工作。

请记住,必须持续检查工作区域,才能为数字放样保持最佳工作环境。控制点可能会被碰动、遮挡或撞倒;灰尘或雾气可能很重,影响测量读数;天气温度和气压读数可能被错误输入平板电脑;最终用户可能忘记定期执行后视检查,以确保放样的一致性,等等。

虽然工具具有很高的精度,但仍需要最终用户认真谨慎地操作。

关于

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。